©Endress+Hauser
Nástupce
Specialista na hygienické aplikace s ultrakompaktním převodníkem.
Více informací
Specialista na aplikace v oblasti hygieny s kompaktním, snadno přístupným převodníkem
Více informací
Specialista na hygienické aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Nadpis výrobku
Průtokoměr pro nejmenší průtočná množství s modulárním elektronickým systémem. Pro náročné aplikace v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení. Energeticky úsporné měření průtoku – bez tlakové ztráty díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Výstelka je vyrobena z PFA. Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG).
Vlastnosti převodníku
Rychlé uvedení do provozu – rychlé nastavení pro danou aplikaci. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Rozsah jmenovité světlosti
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon) Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Teplotní rozsah média
−20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
−20 až +60 °C −40 až +60 °C (volitelně)
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový podsvícený displej Tlačítko
Výstupy
4–20 mA pulzní/frekvenční stavový
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Certifikace: ATEX, FM, CSA, TIIS
Hygienické certifikáty a schválení
Nejstahovanější
Distance sleeves in plastic process connections, sensor nominal diameter
DIN DN 25 and ANSI 1"
Installation Instructions
Promag 10 H, 23 H, 50 H, 53 H, 55 H
EN
CS
DE
01/10/2018
11/01/2010
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
176.2 KB
Název souboru:
EA00101DA2_0218.pdf
Návod na obsluhu
Elektromagnetický průtokoměr
EN
CS
BG DE ES ET FR IT PT RU SR ZH
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
Promag50_KA026Dcs_1109.pdf
133 dokumenty
Proline Promag 50H, 53H
Technical Information
Electromagnetic flowmeter The flowmeter for smallest flow rates with a modular electronic concept and/or with flexible system integration
EN
CS
German French Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
14/03/2018
27/04/2017
10/03/2016
01/05/2012
01/05/2010
Jazyk:
English
Verze:
14/03/2018
Velikost souboru:
810.7 KB
Název souboru:
TI00048DEN_1618.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
CS
German French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Jazyk:
English
Verze:
28/06/2010
Velikost souboru:
717.1 KB
Název souboru:
BA056DEN_0610.pdf
Magneticko-induktivní průtokoměr
EN
CS
German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2001
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
Promag50 fce (BA049D).pdf
Proline Promag 53
HART
Návod na obsluhu
Magneticko-indukcní systém pro merení prutoku vodivých kapalin v uzavreném potrubí. Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2005
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
Promag53_BA047Dcs_0305.pdf
Proline Promag 50
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Portuguese Russian
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
7.7 MB
Název souboru:
BA00046DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
CS
German Spanish French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
9.6 MB
Název souboru:
BA00055DEN_1717.pdf
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
CS
German
01/12/2009
08/07/2004
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2009
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA049SEN.pdf
Elektromagnetický průtokoměr
EN
CS
Bulgarian German Spanish Estonian French Italian Portuguese Russian Serbian Chinese
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
Promag50_KA026Dcs_1109.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
Jazyk:
English
Verze:
01/02/2001
Velikost souboru:
163.8 KB
Název souboru:
ka012da2.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
CS
German
15/11/2018
18/11/2011
Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039467
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039468
Kit PSB 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50096744
Kit PSB 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106079
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039448
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106081
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039450
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106080
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039449
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106076
Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039451
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106078
Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039453
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106077
Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039452
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Číslo výkresu
Objednací kód
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71039446
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039478
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039473
Kit commodul current/frequency out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/freq.out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039474
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71039484
Kit display mod. 50/51/80 w/o kyril.
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50096752
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90Wall enc.w/okyril
Číslo výkresu
Objednací kód
J
50096753
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Číslo výkresu
Objednací kód
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
H
50099099
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Číslo výkresu
Objednací kód
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Číslo výkresu
Objednací kód
18
50094014
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Číslo výkresu
Objednací kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Číslo výkresu
Objednací kód
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Číslo výkresu
Objednací kód
S
71003946
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094038
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098037
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
13
50096841
Kit housing gaskets SS-Field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
16
50099101
Kit Seal cover to Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Číslo výkresu
Objednací kód
25
50098019
Kit housing gaskets H compact
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50098021
Číslo výkresu
Objednací kód
24
50098022
Kit 8 special screws M6 Promag H DN25
Promag H/Dosimag, seal set
Promag H/Dosimag, seal set
Promag H/Dosimag, seal set
Promag H/Dosimag, seal set
Transmitter Promag, mounting set
Promag H, wall mounting set
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše