Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Elektromagnetický průtokoměr Proline Promag H 500 pro potravinářský a nápojový průmysl a life sciences.

Proline Promag H 500
magneticko-indukční průtokoměr

Specialista na hygienické aplikace v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

5H5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 600 m³/h (0.015 gal/min až 2 650 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 150, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
    Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
    Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
    Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

Promag H je upřednostňovaný senzor pro hygienické aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích. Se svým inovativním odděleným převodníkem Promag H 500 umožňuje maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou kompatibilitu a procesní bezpečnosti.

  • Obousměrný princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Určen pro náročné aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu

Vlastnosti zařízení

  • Výstelka měřicí trubky je z PFA

  • Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG)

  • Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V; hygienické pouzdro připojení senzoru se stupněm krytí IP 69

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Měření několika veličin najednou – průtoku, teploty a vodivosti.

  • Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení.

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu.

  • Bezúdržbová koncepce – nejsou zde žádné pohyblivé části.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - četné, libovolně kombinovatelné vstupy/výstupy a Ethernet.

  • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu