Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek vírového průtokoměru Prowirl R 200 s redukovanou světlostí potrubí pro měření v rozsahu nízkého průtoku

Proline Prowirl R 200
vírový průtokoměr

Průtokoměr s nejlepší přesností ve své třídě i přes zúžení potrubí

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku)
    Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku)
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,1 až 540 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 0,52 až 7 300 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
    DSC senzor: 1.4404/F316/F316L
    Procesní připojení: 1.4404/F316/F316L

Oblast použití

Prowirl R byl zkonstruován pro nízké průtoky, a jedná se tak o zvlášť spolehlivé řešení pro správu energií. Jeho volitelná kalibrace PremiumCal navíc zaručuje vynikající přesnost měření pro maximální dostupnost technologie. Díky originálnímu napájení po smyčce průtokoměr Prowirl R 200 umožňuje cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou provozní bezpečnost.

  • Upřednostňovaný měřicí princip pro mokrou/nasycenou/přehřátou páru, plyny a kapaliny (i kryogenní)

  • Určeno pro aplikace s velmi nízkým nebo redukovaným průtokem.

Vlastnosti zařízení

  • Integrováno vnitřní zúžení o 1 nebo 2 stupně světlosti potrubí

  • Jmenovitá světlost (navazujícího potrubí) až do DN 250 (10")

  • Flexibilní umístění tlakové komory

  • Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Pohodlná elektroinstalace zařízení – oddělená připojovací přihrádka, různé možnosti Ethernet-APL.

  • Bezpečný provoz – není potřeba zařízení otevírat.

  • Stejná přesnost již od hodnoty Re 10 000 – nejlineárnější senzor vírového průtokoměru.

  • Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu.

  • Pohodlné zapojení zařízení – samostatný připojovací prostor, různé možnosti výstupů včetně připojení k síti Ethernet.

  • Bezpečná obsluha - není nutné zařízení otevírat.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products