Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Určen pro aplikace s velmi nízkým průtokem nebo redukovaným průtokem. -
Vlastnosti senzoru
Cenově a časově výhodné řešení – není potřeba provádět redukce světlosti potrubí. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Jmenovitá světlost (navazujícího potrubí) až do DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 250 (1" až 10")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
DSC senzor: 1.4435 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (F316/F316L) -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,26 až 545 m³/h (0.15 až 321 ft³/min)
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Pára, plyn: 3,6 až 7 262 m³/h (2.12 až 4274 ft³/min)
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F)
Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C (−328 až +842 °F) -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C (−40 až +176 °F)
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C (−58 až +176 °F)
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C (−58 až +185 °F) -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Určen pro aplikace s velmi nízkým průtokem nebo redukovaným průtokem. -
Vlastnosti senzoru
Cenově a časově výhodné řešení – není potřeba provádět redukce světlosti potrubí. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Jmenovitá světlost (navazujícího potrubí) až do DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 250 (1" až 10")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
DSC senzor: 1.4435 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (F316/F316L) -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,26 až 545 m³/h
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
Pára, plyn: 3,6 až 7 262 m³/h
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C
Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Další schválení a certifikáty
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Určen pro aplikace s velmi nízkým průtokem nebo redukovaným průtokem. -
Vlastnosti senzoru
Cenově a časově výhodné řešení – není potřeba provádět redukce světlosti potrubí. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Jmenovitá světlost (navazujícího potrubí) až do DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 250 (1" až 10")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
DSC senzor: 1.4435 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (F316/F316L) -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,26 až 545 m³/h
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
Pára, plyn: 3,6 až 7 262 m³/h
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C
Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Další schválení a certifikáty
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); test svařování podle ISO 15614‐1, podobná jako ASME IX (na vyžádání)
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prowirl R 200 Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 11/2015New version available in EnglishSame accuracy despite nominal diameter reduction, available as
compact/remote device versionEN CS 01/11/201503/10/201421/07/201404/04/201415/10/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI01086DEN_0515.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl R 200 HART Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01156DEN_0415.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl R 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/11/201502/10/201421/11/2013Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01224DEN_0315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/12/201521/07/2014Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01219DEN_0215.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/201530/06/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01019DEN_0215.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
GP01024DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01023DEN_0115.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Proline Prowirl R 200 Brief Operating Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 03/2017New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/03/201701/11/201515/06/201503/10/201421/07/2014Jazyk:
English
Verze:
01/03/2017
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01138DEN_0717.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote Version
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2023New version available in EnglishProwirl 200 non explosion-protected
EN CS 16/10/202301/02/202203/03/202001/05/201723/04/2015Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01055DA2_0623-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 08/2017New version available in EnglishLevelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN CS 31/08/201707/10/201305/01/2012Jazyk:
English
Verze:
31/08/2017
Velikost souboru:
279.5 KB
Název souboru:
EA00038FA2_1717.pdf
-