Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Vortex Flow Measuring System for reliable Flow Measurement of Gas, Steam and Liquids.
Prowirl 73
Technical InformationEN CS 01/03/200501/12/2003Jazyk:
English
Verze:
01/03/2005
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
TI064DEN.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W Technical Information
Vortex Flow Measuring System
EN CS 01/11/201101/01/201101/02/200901/01/200701/12/2005Jazyk:
English
Verze:
01/11/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00070DEN_1411.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl 73 Návod na obsluhu
Vírový prutokomer k merení prutoku nasycené páry, prehráté páry, plynu a
kapalin.EN CS 01/03/200501/12/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2005
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
Prowirl73_BA094Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu
Vírový průtokoměr
EN CS 01/11/201101/01/201101/02/200901/01/200701/12/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
Prowirl72_BA084dcz.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl 73 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface
for measuring gas, steam and liquids.EN CS 09/11/201101/04/200701/06/2004Jazyk:
English
Verze:
09/11/2011
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00096DEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl 73 PROFIBUS-PA Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for
measuring gas, steam and liquids.EN CS 09/11/201102/04/200701/03/2004Jazyk:
English
Verze:
09/11/2011
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA00093DEN_1311.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Proline Prowirl 73 Brief Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System
EN CS 10/11/201101/01/201101/08/200901/12/2007Jazyk:
English
Verze:
10/11/2011
Velikost souboru:
955.2 KB
Název souboru:
KA00031DEN_1411.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN CS 16/10/202301/02/202203/03/202001/05/201723/04/2015Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01055DA2_0623-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN CS 15/10/202401/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN CS 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Jazyk:
English
Verze:
16/10/2023
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-