Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. -
Vlastnosti senzoru
std_productprofile_product_benefits_8136. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 15 až 150 (½" až 6")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná 316Ti DSC senzor: UNS N07718 podobná slitině 718, 2.4668; Titan Grade 5 podobný 3.7165
Připojení: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná F316 Ti; F316/F316L podobná
1.4404 -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 545 m³/h (0.09 až 321 ft³/min)
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a 20 °C (14.5 psi a, 68 °F)
Pára, plyn: 2 až 7 262 m³/h (1.18 až 4 274 ft³/min)
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch
s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500, 40K
-
Teplotní rozsah média
PN 63 až 160, třída 600: −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
PN 250, třída 900 až 1500: −50 až +400 °C (−58 až +752 °F) -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C (−40 až +176 °F)
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C (−58 až +176 °F)
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C (−58 až +185 °F) -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Další schválení a certifikáty
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); pouze třída 900/1500: test svařování podle ISO 15614‐1, podobně jako ASME IX (na vyžádání)
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. -
Vlastnosti senzoru
std_productprofile_product_benefits_8136. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 15 až 150 (½" až 6")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná 316Ti DSC senzor: UNS N07718 podobná slitině 718, 2.4668; Titan Grade 5 podobný 3.7165
Připojení: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná F316 Ti; F316/F316L podobná
1.4404 -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 545 m³/h
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a 20 °C
Pára, plyn: 2 až 7 262 m³/h
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch
s teplotou 25 °C, 4,4 bar a -
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500, 40K
-
Teplotní rozsah média
PN 63 až 160, třída 600: −200 až +400 °C
PN 250, třída 900 až 1500: −50 až +400 °C -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR,
Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6C a (atest TÜV) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); pouze třída 900/1500: test svařování podle ISO 15614‐1, podobně jako ASME IX (na vyžádání)
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. -
Vlastnosti senzoru
std_productprofile_product_benefits_8136. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. -
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex). -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 15 až 150 (½" až 6")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná 316Ti DSC senzor: UNS N07718 podobná slitině 718, 2.4668; Titan Grade 5 podobný 3.7165
Připojení: 1.4408 (CF3M); 1.4571 podobná F316 Ti; F316/F316L podobná
1.4404 -
Měřené proměnné
Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 % -
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 545 m³/h
v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a 20 °C
Pára, plyn: 2 až 7 262 m³/h
v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch
s teplotou 25 °C, 4,4 bar a -
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500, 40K
-
Teplotní rozsah média
PN 63 až 160, třída 600: −200 až +400 °C
PN 250, třída 900 až 1500: −50 až +400 °C -
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C -
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
-
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní)
4–20 mA (pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
4‒20 mA (pasivní)
-
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
-
Další schválení a certifikáty
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání); pouze třída 900/1500: test svařování podle ISO 15614‐1, podobně jako ASME IX (na vyžádání)
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prowirl O 200 Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 10/2014New version available in EnglishThe flowmeter with a high pressure sensor, available as compact or
remote versionEN CS 03/10/201421/07/201404/04/201415/10/2013Jazyk:
English
Verze:
03/10/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
TI01085DEN_0414.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl O 200 HART Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01155DEN_0415.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl O 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/11/201521/07/2014Jazyk:
English
Verze:
01/11/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01218DEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prowirl O 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/12/201502/10/201421/11/2013Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01223DEN_0315.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/201530/06/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01019DEN_0215.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
GP01024DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 12/2015New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 02/12/2015Jazyk:
English
Verze:
02/12/2015
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01023DEN_0115.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Proline Prowirl O 200 Brief Operating Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 03/2017New version available in EnglishVortex flowmeter
EN CS 01/03/201701/11/201503/10/201421/07/201404/04/2014Jazyk:
English
Verze:
01/03/2017
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01137DEN_0617.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the DSC-Sensor and the S-DAT Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2018New version available in EnglishProwirl 200
EN CS 01/10/201815/09/201528/11/2013Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01060DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the I/O-Module
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2023New version available in EnglishProline 200
EN CS 01/07/202301/10/201818/12/2013Jazyk:
English
Verze:
01/07/2023
Velikost souboru:
633.9 KB
Název souboru:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-