Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture hygienic temperature switch TTR35

Thermophant T TTR35
Temperature switch

Metric RTD compact thermometer with switch output for hygienic applications

TTR35
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    -50...75 °C: <0,5 K
    (-58...167 °F: <0,9 °F)
    75...150 °C: <0,65 K
    (167...302 °F: <1,2 °F)

  • Rozsah provozní teploty

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Oblast použití

Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation and easy commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industry. Designed for safe monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.

Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F), optional for TTR35 with neck: -50 to +200 °C (-58 to +392 °F) . Thermophant T TTR35 - for hygienic applications.

Electronic versions:

  • One PNP switch output

  • Two PNP switch outputs

  • 2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)

Výhody

  • Integrated switching electronics for decentralized and economic process monitoring and control

  • 3A approved

  • Function control and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)

  • High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time

  • Operation and visualization also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software

  • DESINA-compliant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products