Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture thermocouple cable probe TSC310

iTHERM CableLine TSC310
Cable probe

Metric TC thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 2 dle IEC 60584

  • Doba odezvy

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Typ J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 100.000,00 mm (3.937,01'')

Oblast použití

The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.

Výhody

  • High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections

  • Fast response time

  • Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)

  • NEPSI approval (Ex ia)

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products