This protection tube is well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including even hygienic applications. By default, it is fitted onto pipes and vessels or tanks where attachment to the process can be threaded or welded. Due to its construction various types of temperature probes, such as compact thermometers as well as assemblies without a protection tube or cable probes, generally with an probe diameter of 6 mm, can be applied.
TW251 is a tube well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including hygienic applications.
Výhody
The compression fitting allows for the replacement of the faulty probes without having to suspend the process underway
Different process connections can be selected as standard within the sales structure: Threaded (G ½", G ¼", NPT ½", ...); Weld-in (cylindrical, spheric)
Sleeves for the compression fitting available in PTFE or SS 316
The 3.1.B material certificate (according to standard EN 10204), is selectable directly from the sale structure of the product
Rychlé a neinvazivní měření teploty bez nutnosti demontáže izolace pro kalibraci: iTHERM SurfaceLine TM611 zkracuje odstávky, zvyšuje bezpečnost a poskytuje přesné výsledky i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Společnost Torishima navrhuje a staví velké systémy chladicí vody pro zákazníky na Blízkém východě a pro kvalitu a účinnost výrobků se spoléhá na přístrojové vybavení Endress+Hauser.
Thermowell for temperature sensors
omnigrad TW251
Thermowell for general applications
Integrated compression fitting
Threaded or weld-in process connection
Thermowell for temperature sensors
omnigrad TW251
Thermowell for general applications
Integrated compression fitting
Threaded or weld-in process connection
Thermowell for temperature sensors omnigrad TW251 Thermowell for general applications Integrated compression fitting Threaded or weld-in process connection
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .