Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
1 μS/cm až 500 mS/cm
-
Procesní teplota
−5 až 120 °C (23 až 248 °F)
Sterilizace: max. 140 °C při 6 bar po dobu max. 45 min
(Max. 284 °F při 87 psi po dobu max. 45 min) -
Procesní tlak
17 bar abs při 20 °C (247 psi při 68 °F)
9 bar abs při 120 °C (131 psi při 248 °F)
Oblast použití
Memosens CLS82E je špičkový hygienický senzor pro aplikace s velmi rozdílnými hodnotami vodivosti. Umožňuje spolehlivé monitorování procesů jádra i závěrečný oplach pouze jedním senzorem. Shoda s FDA a malý, kompaktní design zajišťují dokonalé přizpůsobení vašim procesům. S digitální technologií Memosens 2.0 umožňuje CLS82E rozšířené ukládání procesních a senzorových dat, což usnadňuje laboratorní kalibraci a prediktivní údržbu a poskytuje dokonalý základ pro vylepšené služby IIoT.
Memosens CLS82E měří vodivost v aplikacích, které potřebují pokrýt široký rozsah měření, jako jsou:
Oddělení fází
Následné zpracování
Kvašení Chromatografie
Ultrafiltrace
Závěrečný oplach ve farmaceutických aplikacích
Díky mezinárodním schválením ochrany proti výbuchu, jako jsou ATEX, FM, CSA a NEPSI, je digitální senzor vhodný pro použití v nebezpečných oblastech.
Výhody
Hygienický design a materiály certifikované a schválené EHEDG, 3-A a FDA zajišťují shodu s požadavky GMP. Senzor je sterilizovatelný a autoklávovatelný.
Absolutní bezpečnost smyčky díky Memosens a jedinečné detekci nánosů na elektrodách.
Široký rozsah měření umožňuje monitorování hlavních procesů a závěrečného oplachu jedním senzorem, což šetří náklady.
Díky kompaktní konstrukci je snímač vhodný pro malé průměry potrubí a úzké instalace s omezeným prostorem.
Certifikát kvality udávající konstantu jednotlivých článků umožňuje přesné nastavení měření.
Bezkontaktní, indukční přenos signálu zajišťuje vysokou integritu procesů a dat.
Připraveno pro IIoT: Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základnu pro prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT, která je vhodná do budoucna.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens CLS82E
Česká verze - 11/2021
Hygienický senzor vodivosti Digitální s technologií Memosens
EN CS 18/11/202120/08/202124/02/2021Jazyk:
Czech
Verze:
18/11/2021
Velikost souboru:
500 KB
Název souboru:
BA02027CCS_0321-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CLS82E
Anglická verze - 05/2024
Hygienic conductivity sensor Digital with Memosens technology
EN CS 07/05/202420/08/202124/02/2021Jazyk:
English
Verze:
07/05/2024
Velikost souboru:
568.4 KB
Název souboru:
TI01529CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CLS82E
Hygienic conductivity sensor
Digital with Memosens technologyEN CS 07/05/202420/08/202124/02/2021Jazyk:
English
Verze:
07/05/2024
Velikost souboru:
568.4 KB
Název souboru:
TI01529CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens CLS82E
Hygienický senzor vodivosti
Digitální s technologií MemosensEN CS 18/11/202120/08/202124/02/2021Jazyk:
Czech
Verze:
18/11/2021
Velikost souboru:
500 KB
Název souboru:
BA02027CCS_0321-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 04/11/202423/11/2020Jazyk:
English
Verze:
04/11/2024
Velikost souboru:
502.8 KB
Název souboru:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 13/07/202605/04/202431/05/2021Jazyk:
English
Verze:
13/07/2026
Velikost souboru:
577.9 KB
Název souboru:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 08/04/202417/08/2021Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
591.8 KB
Název souboru:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 11/03/202415/01/202231/05/2021Jazyk:
English
Verze:
11/03/2024
Velikost souboru:
492.9 KB
Název souboru:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN CS 25/03/202414/01/2022Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
488.9 KB
Název souboru:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN CS 03/02/202621/09/2022Jazyk:
English
Verze:
03/02/2026
Velikost souboru:
486 KB
Název souboru:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 19/08/2021Jazyk:
English
Verze:
19/08/2021
Velikost souboru:
488.3 KB
Název souboru:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitální senzory vodivosti s technologií Memosens
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 13/03/202404/12/2020Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2024
Velikost souboru:
500.1 KB
Název souboru:
XA02080CCS_0224-00.pdf
-