Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR62B - obrázek produktu

Micropilot FMR62B - radarový senzor 80 GHz

Chytrá bezpečnost pro váš proces

FMR62B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±1 mm (0,04 in)

  • Procesní teplota

    −196 až +450 °C (−321 až +842 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 160 bar (2 320 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    80 m (262 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    316L nebo PTFE (obložené příruby 316L)

Oblast použití

Micropilot FMR62B je součástí nové generace radarových senzorů 80 GHz. Používá se pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny v náročných aplikacích s kapalinami. Zvládá procesní požadavky, jako jsou vysoké teploty, vysoký procesní tlak i měnící se média. Testovací koncepce pro SIL-locking a zkušební testy snižují riziko systematických chyb. Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro identifikaci anomálií pro zvýšení bezpečnosti a produktivity.

Mikropilot FMR62B je vhodný pro aplikace ve volném prostoru do 80 m a nabízí vysoké zaměření paprsku pro plavidla s mnoha vnitřními armaturami.

  • Procesní připojení: Příruby

  • Teplota: -196 až +450 °C (-320 až +842°F)

  • Tlak: -1 bis +160 bar (-14,5 až 2320,6 psi)

  • Maximální měřicí rozsah: 80 m (262,5 ft)

  • Přesnost: ±1 mm (0,04 in)

  • Pásmo W: 80 GHz

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, ochrana proti přeplnění WHG, SIL, schválení pro námořní použití, 5 nebo 10bodový tovární kalibrační certifikát.

Výhody

  • Zvýšená produktivita díky monitorování, ověřování a diagnostice procesů za chodu s technologií Heartbeat.

  • Bezpečnost podle návrhu: Vývoj zařízení podle IEC 61508 pro aplikace SIL 2 a SIL 3 (např. v homogenní redundanci).

  • Snížení systematických chyb prostřednictvím řízeného blokování SIL, ověřování a testování.

  • Snadné ovládání pomocí intuitivního ovládání a průvodců pro uvedení do provozu a ověření.

  • Snadnější řešení problémů pomocí doporučených akcí zobrazených na displeji.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce