Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR63B - obrázek produktu

Micropilot FMR63B - radarový senzor 80 GHz

Ještě větší jednoduchost s odborným řešením pro hygienické aplikace.

FMR63B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±1 mm (0,04 in)

  • Procesní teplota

    −40 až +200 °C (−40 až +392 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 25 bar (363 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    80 m (262 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PEEK or PTFE

Oblast použití

Micropilot FMR63B je součástí nové generace radarových senzorů 80 GHz. Díky své kompletní hygienické konstrukci je vhodný pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny v hygienických aplikacích. Průvodci provedou uživatele uvedením do provozu, zkušebními testy a ověřením zařízení a zaručí tak jednoduchou obsluhu. Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro identifikaci anomálií nebo kontrolu přesnosti měření.

Mikropilot FMR63B je určen pro použití ve volném prostoru do 80 m a nabízí vysoké zaměření paprsku pro plavidla s mnoha vnitřními armaturami.

  • Procesní připojení: Adaptéry M24 a hygienické procesní přípojky

  • Teplota: -40 až +200 °C (-40 až 392° F)

  • Tlak: -1 až +25 barů (-14,5 až +362,6 psi)

  • Maximální měřicí rozsah: 80 m (164 ft)

  • Přesnost: ±1 mm (0,04 in)

  • Pásmo W: 80 GHz

  • EHEDG, 3-A, ASME BPE, mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, 5 nebo 10bodový protokol linearity

Výhody

  • Splňuje nejvyšší požadavky na shodu v oboru.

  • Snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání a průvodcům pro uvedení do provozu a ověření.

  • Zvýšená produktivita díky monitorování procesu, ověření přesnosti radaru a diagnostice v probíhajícím procesu pomocí technologie Heartbeat.

  • Jednoduché zobrazení stavu zařízení - změna podsvícení ze zelené na červenou okamžitě upozorní na chyby.

  • Jednoduchá integrace zařízení do systémů správy majetku prostřednictvím digitální komunikace.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products