Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Pro hygienické aplikace: Radar Micropilot 80 GHz

Splnění vašich jedinečných požadavků.

Mikropilot pro hygienu

Náš nový hygienický 80GHz mikropilot FMR63B nabízí efektivitu, jednoduchost, bezpečnost výrobku a splňuje požadavky hygienických aplikací. Konstrukce tohoto zařízení je v souladu s normami shody, jako jsou EHEDG nebo 3-A. Jeho senzor a anténa jsou optimalizovány pro úzké nádrže a rychle se měnící hladiny. Kombinace technologie Heartbeat s detekcí pěny a radarového indexu přesnosti, Ethernet-APL a průvodců snižuje počet chyb a přerušení procesu.

Výhody

  • Hygienický design: Materiály a jejich povrchy, těsnění a procesní spoje splňují přísné normy pro vědy o živé přírodě a potravinářský průmysl, např. EHEDG, certifikace 3-A nebo ASME BPE.
  • Technologie Heartbeat s radarovým indexem přesnosti (RAI) nabízí ověření s možností dohledání. Přesnost radarového snímače lze ověřit během jeho instalace a bez přerušení procesu, což snižuje časovou náročnost kalibrace.
  • Špičkový výkon měření: Rychlý snímací čip a úzký vyzařovací úhel antény umožňují dosáhnout přesných měření v případě rychle se měnících hladin a turbulentních povrchů.
  • Snadné ovládání: Intuitivní ovládání, data v reálném čase a prezentace dat v souladu s normami NAMUR umožňují vyhnout se chybám a rychle řešit problémy. Průvodci zajišťují rychlé a bezpečné uvedení měřicího zařízení do provozu.
  • Odolnost vůči budoucnosti: Micropilot FMR63B je stejně jako všechny přístroje z našeho nového širokého portfolia radarových senzorů s frekvencí 80 GHz vybaven inovativními komunikačními možnostmi, jako je Ethernet-APL, pro rychlý a bezpečný přenos dat.
Radar 80 GHz pro hygienické aplikace ©Endress+Hauser

Hygienický design

Ať už jsou vaše požadavky na shodu s předpisy nebo čistotu jakékoli, náš Micropilot FMR63B je stejně vhodný pro použití v přísně regulovaných aplikacích v oblasti přírodních věd jako v potravinářském a nápojovém průmyslu (např. v mlékárnách nebo pivovarech). Senzor se skládá z jednoho kusu, a proto nemá žádná těsnění, která by bylo nutné vyměnit, čímž se snižuje riziko přerušení procesu.

Části snímače, které přicházejí do styku s médiem, od těsnění až po procesní připojení, splňují požadavky EHEDG, certifikace 3-A a ASME BPE. Jsou také vhodné pro vnější čištění agresivními čisticími prostředky, jako je peroxid vodíku (H2O2).

Optimální výkon měření ©Endress+Hauser

Rychle a přesně

Rychlost je důležitá zejména v případě rychle se měnících hladin nebo turbulentních povrchů, např. v míchacích nádržích používaných k výrobě antibiotik nebo injekčních roztoků. Náš mikropilot FMR63B měří rychleji než předchozí generace. Měření hladiny s přesností na milimetr je možné i v případě kolísání hustoty média, což následně umožňuje provádět přesné úpravy koncentrací.

Algoritmy systému Micropilot FMR63B byly optimalizovány speciálně pro malé nádrže a rychlé procesy, které se obvykle vyskytují při výrobě buněčných kultur a vakcín a při plnění. Úzký úhel vyzařování antény umožňuje přesné výsledky měření, které nejsou ovlivněny armaturami, jako jsou míchadla nebo přepážky. Bez problémů zde lze použít měřicí zařízení z naší nejnovější řady radarů 80 GHz.

Technologie Heartbeat s RAI ©Endress+Hauser

Technologie srdečního tepu s radarovým indexem přesnosti

Technologie Heartbeat zvyšuje efektivitu výroby a snižuje prostoje. Heartbeat Monitoring lze použít například všude tam, kde může docházet k hromadění nebo tvorbě pěny, například v procesu vaření piva nebo v kvasném tanku. Technologie Heartbeat nepřetržitě monitoruje tvorbu pěny na povrchu kapaliny a v případě potřeby vyšle signál. To umožňuje efektivně řídit protiopatření, jako je použití protipěnivého prostředku, podle potřeby.

Kalibrační cykly lze výrazně prodloužit pomocí technologie Heartbeat s indexem přesnosti radaru (RAI), která umožňuje ověřit přesnost radaru bez přerušení procesu. Za tímto účelem RAI vyhodnocuje referenční přesnost měření během sledovatelného ověřování v souladu s normou ISO 9001, aby bylo možné analyzovat možný posun měření ve srovnání s dobou, kdy bylo zařízení vyrobeno.

To znamená, že máte vždy přehled o přesnosti měřicího zařízení. Ověření se provádí za méně než tři minuty přímo v místě měření a bez nutnosti použití dalších zařízení. Dokumentace je generována automaticky.

Připojení FMR63B ©Endress+Hauser

Připojení a jednoduchost

Chcete v budoucnu zvýšit svou efektivitu? Naše měřicí přístroje jsou kromě 4-20 mA HART a Profibus vybaveny průmyslovým Ethernetem-APL. Možnost připojení provozní úrovně v technologických zařízeních vám zajistí transparentnost dat v celém závodě a připraví vaše procesy na budoucí digitalizaci.

Naše nová řada radarových senzorů 80 GHz splňuje náročné požadavky na snadné použití a bezpečnost výrobků. Ovládání přes Bluetooth® a aplikaci SmartBlue, stejně jako přes chytrý telefon nebo tablet, je intuitivní a probíhá v reálném čase. Chyby jsou omezeny díky novým a osvědčeným funkcím zařízení, jako jsou průvodce uvedením do provozu, vzdálená analýza přes Bluetooth® nebo paměť HistoROM pro snadný přenos parametrů do nového zařízení.

FMR63B ve farmacii ©Endress+Hauser

Farmacie

Potřebujete vysokou přesnost v milimetrovém rozsahu, například pro nastavení koncentrace roztoků? Pracujete s kapalinami s proměnlivou nebo kolísající hustotou? Nebo s pevnými látkami, jako jsou aktivní farmaceutické složky nebo pomocné látky? Náš radarový senzor Micropilot FMR63B 80 GHz pro bezkontaktní měření hladiny za nejpřísnějších hygienických požadavků je vhodný pro mnoho aplikací.

Od výroby vakcín přes bioreaktory pro buněčné kultury a skladování surovin až po míchací nádrže pro výrobu antibiotik, produktů z krevní plazmy a injekčních a infuzních roztoků je možné vše.

FMR63B v potravinářství a nápojích ©Endress+Hauser

Potravinářský a nápojový průmysl

Ať už se jedná o sušené mléko, mléčné výrobky, ovocné šťávy, sirupy nebo limonády - všude tam, kde se potraviny a nápoje uchovávají v hygienických skladovacích nádržích a procesních tancích, je důležité dokonalé načasování a nepřerušovaný výrobní proces. Přístroj Micropilot FMR63B zajišťuje nepřetržité, přesné a bezkontaktní měření hladiny, stejně jako dodržování předpisů, snadné čištění, preventivní údržbu během provozu a optimální konektivitu.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Stahovat