Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR66B - obrázek produktu

Micropilot FMR66B - radarový senzor 80 GHz

Nejvyšší výkon při každé aplikaci

FMR66B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±3 mm (0,12 in)

  • Procesní teplota

    −40 až +200 °C (−40 až +392 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 3 bar (43 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    50 m (164 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PVDF nebo PTFE

Oblast použití

Micropilot FMR66B patří k nové generaci radarových senzorů 80 GHz. Je vhodný pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny v jednoduchých aplikacích v pevných látkách. Průvodci provázejí uvedením do provozu, opakovaným testováním a ověřováním přístroje a zaručují snadnou manipulaci. Malý úhel paprsku je ideální pro měření v úzkých silech. Technologie Heartbeat detekuje nežádoucí anomálie, například nánosy, a zvyšuje tak produktivitu.

Mikropilot FMR66B je určen pro aplikace ve volném poli do 50 m a poskytuje vysoké zaměření paprsku pro plavidla s mnoha vnitřními prvky.

  • Procesní připojení: Závit nebo montážní konzola

  • Teplota: -40 až +200 °C (-40 až 392° F)

  • Tlak: -1 až +16 barů (-14,5 až +266 psi)

  • Maximální měřicí rozsah: 50 m (164 ft)

  • Přesnost: ±3 mm (0,12 palce)

  • Pásmo W: 80 GHz

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL, lodní schválení, 5 nebo 10bodový tovární kalibrační certifikát

Výhody

  • Snadná obsluha díky intuitivnímu ovládání a průvodcům pro uvedení do provozu a ověření.

  • Snadnější řešení problémů díky doporučeným úkonům na displeji.

  • Bezpečnost podle návrhu: Vývoj zařízení podle IEC 61508.

  • Zvýšená produktivita díky monitorování, ověřování a diagnostice procesů během provozu s technologií Heartbeat.

  • Snadná integrace zařízení do systémů správy majetku prostřednictvím digitální komunikace.

Videa

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce