Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru CNGmass DCI / 8DF pro měření stlačeného zemního plynu (CNG)

CNGmass DCI
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr pro aplikace tankování se snadnou integrací do systému

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok: ±0,5 % ze vsádky/šarže

  • Měřicí rozsah

    0 až 150 kg/min (0 až 330 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +150 °C

  • Max. procesní tlak

    350 bar (5 080 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4404 (316)

Oblast použití

Průtokoměr CNGmass DCI je speciálně určen pro tankování ekologického zemního plynu (CNG). Objemový průtok zemního plynu je možno přesně měřit a zobrazovat přímo na místě. Zařízení se ovládá zvenku prostřednictvím „dotykového ovládání“. Tímto způsobem jej lze také ovládat kdykoliv během údržby. Za účelem optimálního přenosu dat je k dispozici rozhraní MODBUS.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota.

  • Přesné měření stlačeného zemního plynu (CNG) v aplikacích vysokotlakého tankování.

Vlastnosti přístroje

  • Průtoky až do 150 kg/min

  • Procesní tlak až do 350 bar

  • K dispozici je pojistná membrána

  • Robustní těleso ultrakompaktního převodníku

  • Pulsní výstup a Modbus RS485

  • Převodník pro obchodní měření průtoku

Výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – spolehlivost i za extrémních podmínek okolního prostředí

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporné měření – není třeba brát v úvahu náběžné délky před zařízením a za ním

  • Vysoká flexibilita při instalaci do systému – široké spektrum komunikačních rozhraní

  • Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj

  • Automatické obnovení dat po provedeném servise

Videa

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu