Promass Q 300 poskytuje nejvyšší přesnost měření hmotnostního průtoku, objemového průtoku a hustoty. Protože je preferovanou volbou pro aplikace s přenosem dat, byl také optimalizován pro aplikace s kapalinami, u nichž je známa přítomnost přiváděného plynu. Kompaktní převodník nabízí vysokou flexibilitu z hlediska provozu a integrace do systému: přístup z jedné strany, vzdálený displej a vylepšené možnosti připojení. Technologie Heartbeat umožňuje bezpečné procesy.
Princip měření funguje nezávisle na fyzikálních vlastnostech kapaliny, jako je viskozita nebo hustota.
Nejvyšší výkonnost měření pro převody, hustotu a v náročných procesních podmínkách.
Vlastnosti zařízení
Hmotnostní / objemový průtok: chyba měření ±0,05 % (volitelně) (PremiumCal)
Hustota: chyba měření ±0,1 kg/m³ (volitelně)
Vysoké snížení otáček díky nízké tlakové ztrátě/nulovému bodu
Kompaktní dvoukomorové pouzdro s až 3 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
Možnost dálkového zobrazení
Výhody
Spolehlivá kvalita měření – bezkonkurenční přesnost měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty.
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie).
Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporná instalace - není potřeba vstupní/výstupní vedení.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - četné, volně kombinovatelné vstupy/výstupy a Ethernet.
Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrované ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Bílá kniha - Problémy s měřením způsobené technologickými kapalinami, které obsahují plyn, na principu Coriolisových sil: Jak nejlépe překonat tyto výzvy pomocí průtokoměrů Promass.
Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 550 000 kg/h (0 až 20 210 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost:−50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenní aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 400 000 kg/h (0 až 14 697 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost:−50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Jmenovitý rozsah průměrů
DN 25 až 100 (1" až 4")
Smáčené materiály
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenní aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 550 000 kg/h (0 až 20 210 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Rozsah teplot média
Standardní: −50 až 205 °C (−58 až 401 °F) Možnost: −196 až 150 °C (−321 až 302 °F)
Rozsah průměrné teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost:−50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
Materiál hlavy převodníku
1.4404 (316L), nejvyšší odolnost proti korozi
Materiál hlavy převodníku
AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobný 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň krytí
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Displej/Ovládání
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání zvenčí) Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné Oddělený displej k dispozici
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA bezdrátový HART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Povolení pro nebezpečné prostředí
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Jiná povolení a certifikáty
CE, C-tick, EAC marking Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelná v bezpečnostně relevantních aplikacích podle IEC 61511 Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 1702517025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny) Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BVl PED, CRN, AD 2000 3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; svařovací zkouška podle EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Inovativní specialista pro náročné aplikace s kompaktním a snadno přístupným převodníkem. Nejvyšší výkonnost měření pro fiskální měření, měření hustoty a náročné procesní podmínky.
Vlastnosti senzoru
Optimalizovaná výkonnost pro tekutiny obsahující plyn – MFT (multifrekvenční technologie). Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Hustota: chyba měření ±0,2 kg/m³. Velký rozsah měření díky nízké tlakové ztrátě / nulovému bodu.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 100 (1" až 4")
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace Připojení: 1.4404 (316/316L)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³
Měřicí rozsah
0 až 550 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +205 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F) Možnost:−50 až 60 °C (−58 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) OIML R117 (kapaliny jiné než voda, zkapalněné plyny, kryogenní kapaliny) NTEP (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .