Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture hygienic RTD thermometer TM401

iTHERM ModuLine TM401
Hygienic modular thermometer

Fundamental metric RTD direct contact thermometer for hygienic applications

TM401
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 400 mm (15,75")

Oblast použití

This iTHERM thermometer has been designed to meet the basic requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries at the best price. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. The device uses basic technology with features such as a fixed, non-replaceable insert, a wide range of process connections and international certification at an excellent value for money.

  • Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries

  • Measuring range: –50 to +200 °C (–8 to +392 °F)

  • Pressure range up to 50 bar (725 psi)

  • Protection class: up to IP69K

  • Can be used in non-hazardous areas

Výhody

  • Excellent value for money and fast delivery

  • User-friendly and reliable from product selection to maintenance

  • International certification: hygiene standards as per 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability

  • Wide range of process connections

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce