Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
63% rt = 2,0 s
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C: 250 bar (3.626 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-200 °C ...600 °C
-328 °F ...1.112 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 2439 mm
ostatní na dotaz
Oblast použití
Vysoce modulární teploměr pro nejrůznější aplikace téměř ve všech průmyslových odvětvích. Příkladem je použití u tepelných výměníků, u sušiček, u procesních reaktorů, v reaktorových stanicích atd. S různými hlavovými převodníky je kompletní zařízení připraveno pro použití s vyšší přesností měření a vyšší spolehlivostí. Díky přímému kontaktnímu měření bez ochranné jímky jsou odezvy rychlé. Díky nabídce různých procesních připojení a různých rozměrů je možno sestavu uzpůsobit nejrůznějším aplikacím.
Senzory pro snímání teploty TH11 na principu RTD jsou určeny do závodů s vysokým stupněm automatizace. Skládají se z měřicí sondy s RTD, z izolace a krytu.
Mimo jiných oborů mohou být tyto senzory použity v následujících oblastech:
Tepelné výměníky
Výroba energie a její regenerace
Karbonové regenerační pece
Sušičky
Vedení spalin
Kompresorové stanice
Procesní reaktory
Výhody
Vysoký stupeň modularity díky typizovaným připojovacím hlavicím a díky tomu, že si zákazník může zvolit délku ponoru
Nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Díky redukované/kuželové špičce rychlá odezva
Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
US provedení
modulární konstrukce teploměru
závitové procesní připojení
přímé ponorné provedení -
Teploměrná/ochranná jímka
bez (není zamýšleno použití s jímkou)
-
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
PTFE-izolovaná, neohebná -
Vnější průměr ochranné jímky
1/8'' (3,18 mm)
3/16''(4,76 mm)
1/4'' (6,35 mm)
3/8'' (9,53 mm) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 2439 mm
ostatní na dotaz -
Materiál ochranné/teploměrné jímky
potažený senzor
316/316L -
Procesní připojení
vnější závit:
G1/2"
NPT1/2"
svírací těsnění:
NPT1/8"
NPT1/4" -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný -
Drsnost povrchu Ra
není definováno
-
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-200 °C ...600 °C
-328 °F ...1.112 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C: 250 bar (3.626 psi)
závisí na konfiguraci -
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
63% rt = 2,0 s
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
pouze převodník
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
TI Modular RTD thermometers TH11 and TH12
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 07/2024New version available in EnglishGeneral purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN CS 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Jazyk:
English
Verze:
31/07/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 12/2011New version available in EnglishGeneral purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsJazyk:
English
Verze:
06/12/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
TH11 Compact Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 02/2013New version available in EnglishRTD Temperature Sensor
EN CS 04/02/201302/07/2007Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
698.9 KB
Název souboru:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Jazyk:
English
Verze:
02/12/2025
Velikost souboru:
322.1 KB
Název souboru:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
135.3 KB
Název souboru:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 01/2021New version available in EnglishiTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
EN CS 01/01/2021Jazyk:
English
Verze:
01/01/2021
Velikost souboru:
119.6 KB
Název souboru:
Bild TMT31.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT82 Transmitter HART
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT82 Transmitter HART
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
178.9 KB
Název souboru:
Bild TMT82.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty