Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K (HART)
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F (HART)
(Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)
(Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)
Oblast použití
Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech. Oddělený konfigurovatelný převodník přenáší a monitoruje převedené signály ze snímačů RTD a termočlánků, ale také signály odporu a napětí selektivně pomocí komunikace HART®, FOUNDATION Fieldbus™, PROFIBUS® PA. Zobrazuje signály na vlastním podsvíceném displeji. Provozní kryt umožňuje přímé připojení v náročných procesních oblastech, jakož i volitelně v hygienických aplikacích.
Univerzální vstup použitelný pro odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC), odporový teploměr (Ω), převodník napětí (mV)
Protokol HART® pro konverzi různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4–20 mA. Ovládání převodníku pomocí přenosných komunikátorů Field Xpert SFX350/370, komunikátor 475 nebo vzdáleně přes PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Volitelné: kryt z nerezové oceli pro hygienické aplikace nebo aplikace Ex d
Výhody
Vysoká spolehlivost v náročných průmyslových podmínkách díky dvoukomorovému krytu a kompaktní, plně zapouzdřené elektronice
Podsvícený displej s velkým zobrazením naměřených hodnot, sloupcového grafu a stavu
Diagnostické informace podle NAMUR NE 107
Mezinárodní certifikáty FM, CSA (IS, NI, XP a DIP) a ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d aprachové); námořní certifikace
SIL certifikace dle IEC 61508:2010
Galvanické oddělení 2 kV (vstupní / výstupní proud snímače)
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TMT162R
RTD assembly with HART®-, FOUNDATION Fieldbus™- or PROFIBUS® PA field
transmitterEN CS 01/04/200901/08/2002Jazyk:
English
Verze:
01/04/2009
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI266ten_0409.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocolEN CS 30/06/202020/12/201818/08/201518/06/201215/06/2011Jazyk:
English
Verze:
30/06/2020
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
TI00086REN_0520.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
with HART® protocolEN CS 28/03/202422/01/202116/10/201701/07/2017Jazyk:
English
Verze:
28/03/2024
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
TI01344TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT162
Temperature field transmitter
HART® communicationEN CS 26/01/202423/11/202330/04/202116/10/2017Jazyk:
English
Verze:
26/01/2024
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
BA01801TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin 2000 Návod na obsluhu
Software
EN CS 01/01/201031/10/200820/06/200725/07/2001Jazyk:
Czech
Verze:
25/07/2001
Velikost souboru:
16.1 MB
Název souboru:
Readwin2000 návod.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT162
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup>
PA protocolEN CS 30/09/202320/09/201215/06/201101/12/200901/02/2009Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
BA00275REN_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT162
Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™
protocolEN CS 30/09/202326/01/201511/10/201201/12/201028/11/2006Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
BA00224REN_1623-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN CS 02/02/2005Jazyk:
English
Verze:
02/02/2005
Velikost souboru:
883.5 KB
Název souboru:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
iTEMP® HART® TMT162 Návod na obsluhu
Převodník teploty pro náročné provozní podmínky
EN CS 23/01/201921/11/201201/04/201014/12/200621/01/2005Jazyk:
Czech
Verze:
21/01/2005
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TMT162_BA132Rcs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA iTEMP TMT162
Převodník teploty do provozu
Komunikace HART®EN CS 15/04/202420/09/202321/08/201701/01/201015/03/2007Jazyk:
Czech
Verze:
15/04/2024
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
KA00250RCS_0424-00.pdf
-