Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture TC thermometer TH56

iTHERM CableLine TH56
Cable probe

Imperial TC thermometer with plug connection for use in many process and laboratory applications

TH56
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standard dle ASTM E-230
    Speciál dle ASTM E-230

  • Doba odezvy

    63% rt = 0,3 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    Standard dle ASTM E-230
    Speciál dle ASTM E-230

  • Rozsah provozní teploty

    Typ T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Typ J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Typ E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Typ K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Typ N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 96" (2438 mm)
    ostatní na dotaz

Oblast použití

The thermocouple sensor with plug connection is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is used in many process and laboratory applications such as heat exchangers, furnaces or dryers. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

Magnesium oxide insulated thermocouples, commonly referred to as MgO thermocouples, are used in many process and laboratory applications. They have many desirable characteristics making thermocouples a good choice for general and special purpose applications.

The sensors can be used on:

  • Heat exchangers

  • Power & recovery areas

  • Furnaces

  • Dryers

  • Flue gas

  • Compressor stations

  • Process reactors

Výhody

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution.

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • One source shopping for temperature measurement solutions. Remove and install straight out of the box!

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products