Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B – převodník tlakové diference

Chytrý tlakový převodník, který detekuje procesní anomálie, jako jsou ucpaná impulzní vedení

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Standardní kalibrace:
    do 0,05 %
    Platinová kalibrace:
    do 0,035 %

  • Přesnost

    Standardní kalibrace:
    do 0,05 %
    Platinová kalibrace:
    do 0,035 %

  • Měřicí rozsah

    10 mbar až 250 bar
    (0,15 psi až 3 750 psi)

  • Procesní teplota

    −40 °C až 110 °C
    (−40 °F až 230 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    10 mbar až 250 bar
    (0,15 psi až 3 750 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel,
    zlato

  • Max. procesní tlak

    420 bar (6 300 psi)

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal,
    Monel,
    zlato

  • Materiály smáčených částí

    316L,
    slitina C,
    tantal,
    Monel,
    zlato

  • Měřicí senzor

    10 mbar až 250 bar
    (0,15 psi až 3 750 psi)

Oblast použití

Tento převodník patří k nové generaci Deltabar. Robustní přístroj lze dálkově ovládat pomocí aplikace SmartBlue prostřednictvím zabezpečeného připojení Bluetooth. Umožňuje údržbu založenou na relevantních podmínkách pro eliminaci nežádoucích prostojů.
Software je navržen tak, aby zjednodušil manipulaci. Intuitivní průvodci provedou uživatele nastavením, kontrolními testy a ověřením zařízení.
Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro detekci nežádoucích anomálií, např. ucpaná impulzní vedení.

  • Rozsahy měření tlaku do 250 bar (3 750 psi) (přetlak / absolutní tlak) a 40 bar (600 psi) (dp)

  • Statický pracovní tlak až do 420 bar (6 300 psi)

  • Přesnost: až do −0,035 %

Výhody

  • Díky technologii Heartbeat můžete ověřit stav zařízení, když je proces spuštěn. To eliminuje nežádoucí prostoje.

  • Jednoduchá indikace stavu zařízení – displej se změní ze zelené na červenou, když se objeví diagnostické zprávy

  • Snižte systémové poruchy – bezchybné uvedení do provozu SIL a testování podle pokynů přístroje

  • Bezdrátové ovládání zařízení v těžko přístupných procesních oblastech pomocí aplikace SmartBlue

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce