Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s) -
Měřicí rozsah
4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F)
Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA; PTFE
Elektrody: 1.4435 (F316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina; titan
Oblast použití
Promag P je určen pro aplikace s korozivními kapalinami a nejvyššími teplotami média. S kompaktním převodníkem nabízí Promag P 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.
Obousměrný princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Je určen pro aplikace s korozivními kapalinami a vysokými teplotami média
Vlastnosti zařízení
Jmenovitá světlost: max. DN 600 (24")
Všechna běžná schválení Ex
Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA
Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
Volitelný oddělený displej
Výhody
Rozmanité aplikace – široká škála smáčených materiálů
Přesné měření nezávislé na narušených profilech proudění za překážkami v potrubí díky možnosti plného průtoku 0 x DN
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu nevzniká žádná tlaková ztráta
Bezúdržbová koncepce – nejsou zde žádné pohyblivé části
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné vstupy/ výstupy a Ethernet
Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů
Integrované ověření – technologie Heartbeat
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag P 300
Anglická verze - 11/2025
Electromagnetic flowmeter
EN CS 19/11/202511/11/202501/08/202216/09/201915/07/2019Jazyk:
English
Verze:
19/11/2025
Velikost souboru:
9.1 MB
Název souboru:
TI01224DEN_1025-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 HART Pokyny k obsluze
Česká verze - 12/2017
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Jazyk:
Czech
Verze:
15/12/2017
Velikost souboru:
8.3 MB
Název souboru:
BA01393DCS_0317.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
EN CS 19/11/202511/11/202501/08/202216/09/201915/07/2019Jazyk:
English
Verze:
19/11/2025
Velikost souboru:
9.1 MB
Název souboru:
TI01224DEN_1025-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/2018Jazyk:
English
Verze:
01/06/2018
Velikost souboru:
6.9 MB
Název souboru:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Jazyk:
English
Verze:
16/09/2019
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
BA01719DEN_0419.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/11/201815/12/201701/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/11/2018
Velikost souboru:
6.6 MB
Název souboru:
BA01397DEN_0318.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus TCPEN CS 11/11/2025Jazyk:
English
Verze:
11/11/2025
Velikost souboru:
7.1 MB
Název souboru:
BA02392DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN CS 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/08/2022
Velikost souboru:
7.6 MB
Název souboru:
BA01395DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 15/12/201702/10/2017Jazyk:
English
Verze:
15/12/2017
Velikost souboru:
7.7 MB
Název souboru:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN CS 10/01/2024Jazyk:
English
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
7.3 MB
Název souboru:
BA02105DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 HART Pokyny k obsluze
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Jazyk:
Czech
Verze:
15/12/2017
Velikost souboru:
8.3 MB
Název souboru:
BA01393DCS_0317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 15/12/201701/11/2016Jazyk:
English
Verze:
15/12/2017
Velikost souboru:
7 MB
Název souboru:
BA01478DEN_0217.pdf
-