Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Raw pump station upgrade with the Promag W 0 x DN

High flow accuracy using the world’s first full bore electromagnetic flowmeter

Accurate flow measurement in water pump stations is crucial for optimal process control, monitoring and efficiency. Standard electromagnetic flowmeter installations require at least five straight run pipe diameters upstream and two pipe diameters downstream from the electrode plane to comply with the specified accuracy. Why? Electromagnetic flowmeters like stable flow profiles.

Promag W 0xDN installation at North East Water ©Endress+Hauser

Results

  • Reduced installation costs – since the flowmeter was installed without the typical upstream and downstream pipe lengths, no pipe re-routing was required

  • Guaranteed flow measurement accuracy of ±0.5% o.r. in restricted installations – multiple measurement electrode pairs allowed high accuracy even in variable flow profiles

  • Reduced commissioning costs – Heartbeat Technology provided fully traceable, documented flowmeter verification at a fraction of the time of typical external verifications

Challenge

For the North East Water (NEW) raw water pump station (RWPS) upgrade, the intended flowmeter installation location contained several flow obstructions, including a DN300 to DN400 expansion joint directly upstream and a gate valve directly downstream. In this project, engineers had a choice: comply with the standard upstream and downstream straight run length requirements by installing a costly pipe re-route, or install a flowmeter that can sufficiently handle the changing flow-profile.

Solution

The Promag W 0 x DN with its full bore design and multiple electrode measurement pairs ensured no pressure. It easily handled the swirling flow profile caused by the expansion joint upstream of the flowmeter eliminating the need of pipe re-routing.

Onboard self-verification tool, Heartbeat Technology provided fully traceable & documented verification of functionality during commissioning. Verification was completed via the in-built web server in a fraction of the time of standard verification.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu