Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F)
Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F)
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Se svými mezinárodními certifikáty pro obchodní měření i pro pitnou vodu, Promag W slouží nejširší škále aplikací. Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení. Promag W 400 šetří čas a náklady díky široké funkčnosti převodníku optimalizovaného pro vodohospodářství a odpadní vody. TTechnologie Heartbeat umožňuje spolehlivé měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Ideální pro měření vody, např. pitné, užitkové a průmyslových/komunálních odpadních vod
Vlastnosti přístroje
Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu
Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P)
Schváleno pro obchodní měření podle MI-001 / OIML R49
Těleso převodníku je vyrobeno z odolného polykarbonátu nebo hliníku
Přístup k WLAN
Integrovaný datalogger: monitorování měřených hodnot
Výhody
Spolehlivé měření s konstantní přesností na náběžné délce potrubí 0 × DN a bez ztráty tlaku
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením
Odolnost při aplikaci – EN ISO 12944 ochrana proti korozi pro podzemní nebo podvodní instalaci
Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví
Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat
Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Vestavěné ověření a detekce díky technologii Heartbeat
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 400
Česká verze - 08/2025
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202619/08/202501/09/202101/01/202001/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2025
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
Promag_W_400_TI01046DEN_1021 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 400 HART
Česká verze - 01/2020
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
7.1 MB
Název souboru:
BA01063DCS_0820.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 400
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/01/202619/08/202501/09/202101/01/202001/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2025
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
Promag_W_400_TI01046DEN_1021 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
BA01234DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
6.4 MB
Název souboru:
BA01214DEN_0721-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 400 HART
Magneticko-indukční průtokoměr
EN CS 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
7.1 MB
Název souboru:
BA01063DCS_0820.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
BA01231DEN_0621-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 400 HART
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/09/202114/03/201707/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
GP01043DEN_0321.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202223/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202223/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/02/202223/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Průtokoměr Proline 400
Převodník PROFIBUS DP
s magneticko-indukčním senzoremEN CS 01/02/202201/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
01/02/2022
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
KA01420DCS_0221-00.pdf
-