- F
- L
- E
- X
Proline Promass I 500 s měřením viskozity a oddělenými převodníky pro provoz v náročných podmínkách
Proline Promass I 500 s měřením viskozity a oddělenými převodníky pro provoz v náročných podmínkách
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2
Oblast použití
Přímá jednotrubicová konstrukce Promass I kromě měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty umožňuje přímé měření viskozity. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass I 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Heartbeat Technology umožňuje spolehlivost měření a ověření shody.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.
Vlastnosti přístroje
Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit
Technologie TMB
Měřicí trubice je vyrobená z titanu
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu.
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporná instalace – není potřeba žádný vstup/výstup.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
-
Princip Coriolisova měření průtoku
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje měření viskozity a průtoku v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V.
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou. -
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní světlost potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Přímý systém jedné měřicí trubice umožňující snadné čištění. Technologie TMB. Měřicí trubice je vyrobená z titanu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje měření viskozity a průtoku v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V.
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou. -
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní světlost potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Přímý systém jedné měřicí trubice umožňující snadné čištění. Technologie TMB. Měřicí trubice je vyrobená z titanu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C
Volitelná možnost: −50 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X" -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje měření viskozity a průtoku v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V.
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou. -
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní světlost potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Přímý systém jedné měřicí trubice umožňující snadné čištění. Technologie TMB. Měřicí trubice je vyrobená z titanu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje měření viskozity a průtoku v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V.
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou. -
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní světlost potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Přímý systém jedné měřicí trubice umožňující snadné čištění. Technologie TMB. Měřicí trubice je vyrobená z titanu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C
Volitelná možnost: −50 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje měření viskozity a průtoku v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V.
Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou. -
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní světlost potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Přímý systém jedné měřicí trubice umožňující snadné čištění. Technologie TMB. Měřicí trubice je vyrobená z titanu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titanový stupeň 9
Připojení: titanový stupeň 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): 0,10 %
Objemový průtok (kapalina): 0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): 0,50 %
Hustota (kapalina): 0,0005 g/cm -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
50 až +150 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: 40 až +60 °C
Volitelně: 50 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promass I 500
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/12/202511/11/202501/11/202401/08/202201/01/2021Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
9.5 MB
Název souboru:
TI01284DEN_1125-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN CS 01/12/202501/11/202408/01/2024Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
BA02126DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN CS 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/2016Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
8.7 MB
Název souboru:
BA01564DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINETEN CS 01/12/202501/11/202401/01/202116/09/201915/07/2019Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
BA01763DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EtherNet/IPEN CS 01/12/202501/11/202401/01/202102/10/2017Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
9.5 MB
Název souboru:
BA01752DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN CS 15/12/202511/11/2025Jazyk:
English
Verze:
15/12/2025
Velikost souboru:
8.5 MB
Název souboru:
BA02417DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
HARTEN CS 01/12/202501/11/202401/08/202201/01/202101/09/2019Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
8.9 MB
Název souboru:
BA01531DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN CS 01/12/202501/11/202401/08/202201/01/202101/09/2019Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
8.7 MB
Název souboru:
BA01542DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN CS 01/12/202501/11/202401/01/202101/06/2018Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
8.3 MB
Název souboru:
BA01875DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN CS 01/12/202501/11/202401/01/202101/11/201801/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/12/2025
Velikost souboru:
8.8 MB
Název souboru:
BA01553DEN_0525-00.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty