Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.
-
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Relé -
Vstupy
2 modulární vstupy:
Stavový
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A -
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.
-
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Přímý, snadno čistitelný jednotrubicový systém. Technologie TMB.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pro pokročilou diagnostiku. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titan třídy 9
Připojení: titan třídy 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C
Volitelná možnost: −40 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Relé -
Vstupy
2 modulární vstupy:
Stavový
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A -
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Charakteristika / Aplikace
Vyvážený jednotrubicový systém, instalace „Fit-and-Forget“ (instaluj a vypusť)
Provedení:
Snadno čistitelný, hygienický, opatrně zachází s médiem
– chemicky odolný materiál -
Průměrná teplota
−20 až +65 °C
(−4 až +140 °F) -
Procesní teplota
−50 až +150 °C
(−58 až +302 °F) -
Procesní tlak
PN 16–100
Cl 150–600
JIS 10–63K -
Smáčené části
Titan
-
Výstup
4–20 mA
pulzní/frekvenční (10 kHz), aktivní/pasivnírelé/stav -
Certifikáty / Schválení
ATEX
FM
CSA
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou.
-
Vlastnosti senzoru
Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění a dávkování, pro hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 až 80 (⅜" až 3")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: titanový stupeň 9
Připojení: titanový stupeň 2 -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
-
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Relé -
Vstupy
2 modulární vstupy:
Stavový
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Hlavní vlastnosti
Vyvážený jednotrubicový systém, instalace vylučující následné starosti, měření viskozity
Konstrukce: snadno čistitelná, hygienická, šetrné zacházení s médiem -
Průměr
DN 8–80
5/16"–3" -
Rozsah měření
0–180 000 kg/h
0–20 000 cP (viskozita) -
Procesní teplota
−50 až +150 °C
-
Rozsah tlaku
PN 16–100 CI 150–600 JIS 10K–63K
-
Odchylka měření
Hmotnostní průtok: ±0,1 %
Objemový průtok: ±0,5 %
Viskozita: 5 % 0,5 mPas (newtonské kapaliny)
Hustota: ±0,004 g/cm³ -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej
Dotykové ovládání -
Vstupy
Stav
Proudový výstup -
Výstupy
0/4–20 mA
Pulzní
Frekvenční (10 kHz), aktivní/pasivní
Relé/stav -
Komunikace
HART
PROFIBUS PA
Profibus DP
FOUNDATION Fieldbus -
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX
FM
CSA -
Ochrana elektroniky
IP 67
NEMA 4x -
Vlastnosti
S-DAT, T-DAT, F-Chip
Validace
Rychlé nastavení
3 sumátory
Pulzující průtok
Pokročilá diagnostika
Dělení do dávek
Měření koncentrace -
Výhody
Vyvážený jednotrubicový systém.
Duální režim pro nezávislé měření viskozity.
Vysoká odolnost vůči vibracím.
Snadná a cenově výhodná montáž.
Měření je nezávislé na vlastnostech kapaliny.
Promass 83 s „dotykovým ovládáním“: ovládání z vnější strany bez otevírání pouzdra.
Softwarové balíčky lze aktualizovat s ohledem na:
– aplikace dávkování
– měření koncentrace
– pokročilou diagnostiku
Nabídky „Rychlé nastavení“ pro bezproblémové uvedení do provozu v terénu.
-
-
Technické informace (TI)
PROMASS 80/83 I/H Technical
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 12/2005New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System , the single-tube system with
fit-and-forget design: easy to clean hygienic minimal shear stress
on fluids.EN CS 01/12/200515/10/2003Jazyk:
English
Verze:
01/12/2005
Velikost souboru:
878.5 KB
Název souboru:
TI052DEN.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promass 80I, 83I Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 04/2015New version available in EnglishCombines in-line viscosity and flow measurement with
Extended Transmitter functionalityEN CS 01/04/201501/06/201025/01/201001/06/200801/12/2006Jazyk:
English
Verze:
01/04/2015
Velikost souboru:
961.7 KB
Název souboru:
TI00075DEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Jazyk:
English
Verze:
15/10/2012
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Mise en service promass - Enveloppe de réchauffement
-
Návod k obsluze (BA)
Francouzská verze - 05/2004New version available in Englishpour capteurs Promass F, M, A, I
Jazyk:
French
Verze:
28/05/2004
Velikost souboru:
505 KB
Název souboru:
BA043Dfr.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN CS 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Popis funkcí přístroje PROFIBUS DP/PA
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 11/2008New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
Promass83_PA_fce_Ba064dcs_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 01/2003New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/200801/12/200601/12/200501/11/200415/10/200301/01/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
Promass83_BA059Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN CS 01/11/200801/12/200501/11/2004Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promass 83 HART Popis funkcí přístroje
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2001New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/200301/06/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2001
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
Promass83_fce_BA060Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu PROFIBUS DP/PA
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2010New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Jazyk:
Czech
Verze:
08/06/2010
Velikost souboru:
5.6 MB
Název souboru:
Promass83_PA_BA063Dcs_0610.pdf
-