Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Výhody řady produktů Fundamental pro instrumentaci v podpůrných službách

Jak může instrumentace zvýšit efektivitu a snížit náklady v podpůrných službách

Výhody řady produktů Fundamental pro instrumentaci v podpůrných službách

Procesní provozy typicky potřebují klíčové podpůrné služby pro jejich základní procesy – páru, tlakový vzduch, ohřev, chlazení a průmyslové plyny. Jejich efektivitu a výkonnost lze zvýšit daty z vhodných přístrojů na sledování průtoku, teploty, tlaku a hladiny a z analytických přístrojů. Ty musí být v některých případech sofistikované, ale často postačí produkty základnějšího charakteru nabízející snadné použití při nižších nákladech. V obou případech nabízí společnost Endress+Hauser mnoho typů přístrojů pro splnění potřeb všech aplikací a příslušných požadavků.

Výhody

  • Pára se často využívá ve velkém měřítku a její obsah energie je přibližně 500krát vyšší než u horké vody. Průběžné sledování množství tepla páry, dostatečně přesné, aby detekovalo jednotlivé ztráty, může optimalizovat efektivitu využívání energie.
  • Při výrobě tlakového vzduchu se až 95 % energie ztrácí v podobě odpadního tepla, zatímco až 30 % výstupu vzduchu z generátoru se ztrácí kvůli netěsnostem. Pomocí vhodných měření však lze tyto hodnoty snížit až o 10 %.
  • Kotle a pece s neúčinným spalováním, nesprávnou obsluhou a nedostatečnou údržbou obvykle vykazují vysoké energetické ztráty stejně jako další součásti topného okruhu. Vhodná instrumentace dokáže snížit spotřebu energie až o 55 %.
  • Chlazení spotřebovává o 10 % více energie než ohřev. Systém řízení energie podle ISO 50001 může pomoci identifikovat ideální pracovní bod chladicího systému. Podporou mu v tom může být několik typů přístrojů zachycujících četné ukazatele energetické výkonnosti EnPI.
  • Procesní průmysl využívá průmyslové plyny v obrovských množstvích, a energetická účinnost proto má zásadní důležitost. Té lze dosáhnout, pokud je měření celkové spotřeby doplněno instrumentací na sledování průtoku, teploty a tlaku.

Výhody řady produktů Endress+Hauser Fundamental a dalších přístrojů

Přístroj Picomag je inteligentní, cenově příznivý magneticko-indukční průtokoměr pro mnohé aplikace technologických zařízení ve všech odvětvích s vodivými kapalinami. K možným použitím patří úpravny vod a chlazení a dále měření průtoku vody v topných nebo chladicích okruzích v podpůrných službách, zvláště při vodivosti vody nad 5 μS/cm. Picomag snižuje nezbytný počet míst měření, jelikož společně s průtokem sleduje také procesní vodivost a teplotu. Jedná se o kompaktní přístroj se senzorem a převodníkem v jedné jednotce.

Kompaktní senzory teploty a tlaku

iTHERM CompactLine TM311 je kompaktní čtyřvodičový teploměr s čidlem Pt100 pro optimální měření teploty vody, vzduchu a plynů v technologických zařízeních na ohřev nebo chlazení. iTHERM ModuLine TM101TM121 představují základní senzory nabízející spolehlivé měření teploty.

Přístroje Cerabar PMC21PMP21 měří za příznivou cenu přetlak i absolutní tlak v rozsahu 100 mbar až 40 bar, resp. 400 bar až 400 mbar.

Cerabar PMP11PMC11 jsou kompaktní, cenově výhodné převodníky přetlaku.

Snadno využitelné měření hladiny a analýza kapalin

Kompaktní limitní spínač hladiny Liquiphant FTL31 je určen pro kapaliny. Přístroj Micropilot FMR10 na principu radaru nabízí průběžné bezkontaktní měření hladiny. Liquipoint FTW31 nabízí jednoduchou, bezpečnou detekci limitní hladiny. Waterpilot FMX21 provádí spolehlivě hydrostatické měření hladiny; Waterpilot FMX11 představuje jednoduchou spolehlivou hladinovou sondu pro použití ve sladké vodě.

Převodník Liquiline CM14 nebo jednoduchá kompaktní alternativa Liquiline Compact CM72 se senzory, například Memosens CPL51E, měří pH/ORP, vodivost nebo koncentraci rozpuštěného kyslíku.