Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.
V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.
Platí záruční podmínky
Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Výhody
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
Kemira, globální chemická společnost, potřebuje přesné sledování hladiny a teploty pro výrobu polymerů. Pro bezpečný a snadný přístup k procesním datům používají přístroje s technologií Bluetooth.
Společnost Protolaunch využívá průtokoměry a hladinové senzory Endress+Hauser v testovacím zařízení pro raketové pohony v Buckinghamshire k demonstraci výkonu pohonných systémů a komponent.
Společnost Torishima navrhuje a staví velké systémy chladicí vody pro zákazníky na Blízkém východě a pro kvalitu a účinnost výrobků se spoléhá na přístrojové vybavení Endress+Hauser.
Společnost Nufarm, globální výrobce produktů pro ochranu plodin a technologií osiv, snižuje nepřesnost měření na méně než 1 % pomocí radarových hladinových senzorů nové generace s frekvencí 80 GHz
Kompaktní sonda s keramickým článkem pro hydrostatické měření hladiny, průměr = 22 mm: všeobecné aplikace, čistá voda průměr = 42 mm: aplikace s odpadními vodami průměr = 29 mm: aplikace se slanou vodou
Napájecí napětí
10,5 až 35 V DC
Referenční přesnost
0,2 % 0,1 % (volitelně)
Dlouhodobá stabilita
0,1 % URL/rok
Procesní teplota
−10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F) průměr 29 mm (1.14"): 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Okolní teplota
−10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F) průměr 29 mm (1.14"): 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Měřicí senzor
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Procesní připojení
Závěsná spona Šrouby pro montáž kabelu
Komunikace
4–20 mA 4–20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/BV/DNV/LR
Schválení pro pitnou vodu
NSF/KTW/ACS
Měřicí princip
Hydrostatický
Charakteristika/aplikace
Kompaktní sonda s keramickým článkem pro hydrostatické měření hladiny, průměr = 22 mm: všeobecné aplikace, čistá voda průměr = 42 mm: aplikace s odpadními vodami průměr = 29 mm: aplikace se slanou vodou
Speciální produkty
Automatická kompenzace hustoty Verze bez kovových součástí v kontaktu s procesem
Dodávka/komunikace
10,5–35 V DC
Přesnost
0,2 % 0,1 % (volitelně)
Dlouhodobá stabilita
0,1 % URL/rok
Okolní teplota
−10 °C ... 70 °C (14 °F ... 158 °F) Průměr 29 mm (1,14"): 0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Procesní teplota
−10 °C ... 70 °C (14 °F ... 158 °F) Průměr 29 mm (1,14"): 0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Rozsah měření tlaku
100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Hlavní smáčené díly
Průměr 22 mm a 42 mm: těsnění, 316L, keramika Průměr 29 mm: těsnění, PPS, polyolefin, keramika Prodlužovací kabel: PE, PUR, FEP
Procesní připojení
Závěsná spona Šrouby pro montáž kabelu
Max. měřená vzdálenost
200 m H2O (656 ft H2O)
Komunikace
4–20 mA 4–20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/BV/DNV/LR
Schválení pro pitnou vodu
KTW/NSF/ACS
Možnosti
Absolutní měřicí článek Integrovaný teplotní senzor Pt100, čtyřvodičový specifická justace podle požadavku zákazníka specifické označení kabelu podle požadavku zákazníka
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .