Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.
V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.
Platí záruční podmínky
Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.
The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)
Cable length: 6 to 30m
Accuracy: up to ±0.35%
Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certifications: cULus
Výhody
Simple and reliable transmitter for various drinking water applications
Easy installation, commissioning and operation
Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application
Robust construction for durable long-term services
Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations
Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Firmy vynakládají miliony dolarů na údržbu svých čerpacích systémů, aby je udržely v dobrém stavu. Stáhněte si dokument a zjistěte, jak převodníky EdP pomáhají snižovat náklady a zvyšovat efektivitu!
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .