Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
0,5 %
-
Procesní teplota
−25 °C až +85 °C
(−13 °F až +185 °F) -
Rozsah měření tlaku
+400 mbar až +40 bar
(+6 psi až +600 psi) -
Měřicí senzor
+400 mbar až +40 bar
(+6 psi až +600 psi)
Oblast použití
Cerabar PMC11 je cenově velmi výhodný kompaktní převodník tlaku svého druhu. Je opatřen kapacitním, bezolejovým keramickým senzorem a lze pomocí něj měřit tlak od 400 mbar do 40 bar. Převodník PMC11 je navržen pro standardní průmyslové aplikace a zajištění odolnosti vůči odpovídajícím podmínkám díky využití vysoce kvalitních materiálů, jako například 316L a 99,9% Al2O3.
Převodník tlaku s bezolejovým keramickým senzorem pro měření přetlaku v plynech nebo kapalinách.
Procesní připojení: závity
Procesní teplota: −25 to 85 °C
Procesní tlak: 400 mbar až +40 bar
Přesnost: ±0,5 % měřicího rozsahu
Výhody
Snadná a časově nenáročná instalace a uvedení do provozu díky velmi kompaktní konstrukci a volitelně nastavitelným měřicím rozsahům z výroby
Referenční přesnost 0,5 % společně s vysokou dlouhodobou stabilitou a opakovatelností zajistí vysokou kvalitu sledování procesu ve standardních výrobách
Kapacitní, bezolejový měřicí článek s vysokou odolností vůči otěru a podléhající 100% testování během výroby zaručuje dlouhou využitelnost procesu
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Česká verze - 07/2026
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
EN CS 31/07/202601/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01271PEN_0721 cs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Česká verze - 07/2026
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
EN CS 31/07/202609/09/202501/04/202118/05/201831/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01133PCS_0825-00 cs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Technické informace
Cerabar PMC11, PMC21,
PMP11, PMP21EN CS 31/07/202609/09/202501/04/202118/05/201831/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01133PCS_0825-00 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Návod k obsluze
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11,
PMP21, PMP23EN CS 31/07/202601/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01271PEN_0721 cs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Cerabar PMC11
Měření procesního tlaku
EN CS 11/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
11/04/2023
Velikost souboru:
337.5 KB
Název souboru:
KA01596PCS_0122-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Měření procesního tlaku
EN CS 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2021
Velikost souboru:
776.5 KB
Název souboru:
KA01164PCS_0721.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN CS 09/01/202530/06/202329/05/2020Jazyk:
English
Verze:
09/01/2025
Velikost souboru:
296.1 KB
Název souboru:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Valve plug
Valve plug
EN CS 24/03/201604/07/2012Jazyk:
English
Verze:
24/03/2016
Velikost souboru:
63.1 KB
Název souboru:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mechanické příslušenství pro přístroje pro měření tlaku
Měření tlaku
EN CS 30/11/202425/12/202020/11/202010/07/201931/01/2018Jazyk:
Czech
Verze:
25/12/2020
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
SD01553PCS_0520.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussJazyk:
German
Verze:
14/07/2026
Velikost souboru:
23.4 MB
Název souboru:
FA00004P00DE2426.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Jazyk:
Japanese
Verze:
05/07/2023
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Jazyk:
German
Verze:
09/03/2026
Velikost souboru:
9.8 MB
Název souboru:
CP00022P00DE2226.pdf
-