Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
0,5 %
-
Procesní teplota
−25 až +85 °C
(−13 až +185 °F) -
Rozsah měření tlaku
400 mbar až +40 bar
(6 psi až +600 psi) -
Měřicí senzor
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Oblast použití
Cerabar PMP11 je cenově velmi výhodný kompaktní převodník tlaku svého druhu. Je opatřen piezorezistivním senzorem a lze pomocí něj měřit tlak od 400 mbar do 40 bar. PMP11 je vyroben z vysoce kvalitních materiálů jako 316L a navržen tak, aby odolal podmínkám prostředí ve zpracovatelském průmyslu. Lze jej použít pro standardní aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
Převodník tlaku s kompletně svařeným kovovým senzorem pro měření přetlaku v plynech nebo kapalinách.
Procesní připojení: závity
Procesní teplota: −25 to 85 °C
Procesní tlak: 400 mbar až 40 bar
Přesnost: ±0,5 % měřicího rozsahu
Výhody
Snadná a časově nenáročná instalace a uvedení do provozu díky velmi kompaktní konstrukci a volitelně nastavitelným měřicím rozsahům z výroby
Referenční přesnost 0,5 % společně s vysokou dlouhodobou stabilitou a opakovatelností zajistí vysokou kvalitu sledování procesu ve standardních výrobách
Dlouhodobá využitelnost výrobní technologie je podpořena výlučným použitím materiálu 316L a 100% pokrytím testy během výroby
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Česká verze - 07/2026
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
EN CS 31/07/202609/09/202501/04/202118/05/201831/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01133PCS_0825-00 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Česká verze - 07/2026
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
EN CS 31/07/202601/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01271PEN_0721 cs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Technické informace
Cerabar PMC11, PMC21,
PMP11, PMP21EN CS 31/07/202609/09/202501/04/202118/05/201831/03/2017Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01133PCS_0825-00 cs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Návod k obsluze
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11,
PMP21, PMP23EN CS 31/07/202601/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01271PEN_0721 cs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Cerabar PMP11
Měření procesního tlaku
EN CS 11/04/2023Jazyk:
Czech
Verze:
11/04/2023
Velikost souboru:
337.3 KB
Název souboru:
KA01603PCS_0122-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Měření procesního tlaku
EN CS 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/03/2021
Velikost souboru:
776.5 KB
Název souboru:
KA01164PCS_0721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN CS 08/08/201623/07/201507/04/2015Jazyk:
English
Verze:
08/08/2016
Velikost souboru:
205.3 KB
Název souboru:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN CS 09/01/202530/06/202329/05/2020Jazyk:
English
Verze:
09/01/2025
Velikost souboru:
296.1 KB
Název souboru:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Směrnice o tlakových zařízeních (PED)
Měření tlaku
EN CS 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2025
Velikost souboru:
255.2 KB
Název souboru:
SD01893PCS_0425-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mechanické příslušenství pro přístroje pro měření tlaku
Měření tlaku
EN CS 30/11/202425/12/202020/11/202010/07/201931/01/2018Jazyk:
Czech
Verze:
25/12/2020
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
SD01553PCS_0520.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussJazyk:
German
Verze:
14/07/2026
Velikost souboru:
23.4 MB
Název souboru:
FA00004P00DE2426.pdf
-