Řízení skladových zásob světové třídy v těžebním průmyslu
Optimalizujte účinnost svých zásob díky přesnému a transparentnímu přehledu zásob v silech.
Mega globální trendy, jako jsou nestabilní dodavatelské řetězce a digitalizace, proměňují celá průmyslová odvětví. V případě těžebních provozů a zpracování nerostů a kovů je dalším hnacím motorem změn urbanizace způsobující zvýšenou poptávku po monitorování zásob sypkých látek v silech a mobilních silech. Řešení Endress+Hauser pro řízení skladových zásob, jako je měření, přenos a vizualizace, mohou zlepšit celkovou transparentnost a ziskovost ve vašem dodavatelském řetězci.
Přesné a výkonné měření zásob ve vašich silech
Náš nejnovější software SupplyCare, přizpůsobený speciálně pro těžební provozy a zpracování nerostů a kovů, poskytuje rozhraní na míru pro mobilní i stacionární sila. Se svými novými algoritmy, zakázkovými typy sil a dalšími parametry, jako je úhel náklonu, je systém SupplyCare schopen vypočítat objem a hmotnost téměř všech sil. To umožňuje lepší přesnost měření objemu/hmoty, zejména v mobilních silech. Patentová přihláška na tento průlomový software Endress+Hauser čeká na vyřízení.
Jak můžeme pomoci s měřením materiálů ve vašich silech?
Spolupracujte se společností Endress+Hauser a jejími specialisty na těžební provoz a zpracování nerostů a kovů po celém světě za účelem implementace systémů inteligentních skladových zásob. Tyto systémy umožňují monitorování zásob, konsolidaci, plánování a optimalizaci napříč vaší společností. Díky přehledům skladových zásob, řídicím panelům a integraci do vašich hostitelských systémů umožňujeme bezpečnou a přesnou výměnu informací v reálném čase mezi všemi vašimi zúčastněnými stranami. Toto může vést k podstatným úsporám kapitálových a provozních výdajů.
Ať už se jedná o zlepšení provozu, nebo větší skupinové projekty, poraďte se s našimi specialisty, abyste našli optimální řešení pro vaše technické a obchodní zadání.
Využijte podpory v projekčně-technických činnostech ve společnosti Endress+Hauser v oblasti optimálních dodávek a správy rizik se souvisejícími službami, včetně projektového řízení, detailní projekční činnosti, výroby, testování, dokumentace, certifikace, uvedení do provozu a spuštění.
Využijte přizpůsobená řešení společnosti Endress+Hauser a řadu integrovaných analogových, digitálních a IIoT propojovacích rozhraní pro rychlou implementaci projektu a zlepšený nákladový výkon.
Zvyšte svou produktivitu pomocí nepřetržité viditelnosti skladových zásob zajištěné společností Endress+Hauser. Naše integrační schopnosti a řešení pro správu skladových zásob umožní efektivní spolupráci se všemi zainteresovanými stranami při velkých projektech v oblasti těžebního provozu a zpracování nerostů a kovů.
Spojte se s inženýry a techniky společnosti Endress+Hauser a zvyšte výkon a efektivitu svých operací v těžebním provozu nebo zpracování nerostů a materiálů pomocí našich globálních školení, ověřování a služeb údržby.
Objevte naše prvotřídní řešení skladových zásob. Společnost Endress+Hauser nabízí úžasnou řadu nástrojů pro správu zásob využívajících nejmodernější monitorování zásob v těžebním provozu a zásob kovů a je dokonalým partnerem pro provozní dokonalost v ...
Objevte naše prvotřídní řešení skladových zásob. Společnost Endress+Hauser nabízí úžasnou řadu nástrojů pro správu zásob využívajících nejmodernější monitorování zásob v těžebním provozu a zásob kovů a je dokonalým partnerem pro provozní dokonalost v těžebním provozu nebo zpracování nerostů a kovů. Můžeme také odemknout snížení nákladů a dosáhnout zvýšení výkonu prostřednictvím optimalizace logistiky surovin.
Radarový senzor Micropilot FWR30 ke cloudu, uvedený na trh v roce 2020, přináší skutečnou přidanou hodnotu. Přístup k informacím o hladině je možný odkudkoli a kdykoli. Nyní má senzor ještě větší flexibilitu a aplikační potenciál.
Radarový senzor Micropilot FWR30 ke cloudu, uvedený na trh v roce 2020, přináší skutečnou přidanou hodnotu. Přístup k informacím o hladině je možný odkudkoli a kdykoli. Nyní má senzor ještě větší flexibilitu a aplikační potenciál.
Systém Fieldgate umožňuje monitoring s použitím rozsahu proudu 4 až 20 mA, přístrojů s rozhraním Modbus RS485 a Modbus TCP, buď přes Ethernet, WLAN, nebo UMTS. Pokročilé funkce nabízí Web-PLC a komunikace s externími systémy přes rozhraní Modbus.
Cloudový hosting a integrace dat přes API, OPC nebo elektronický reporting vám pomůže zmodernizovat váš dodavatelský řetězec a vaše řízení skladových zásob. Odemkněte účinnost odlehčené verze distribuce díky řešením na klíč, která jsou založena na cloudových technologiích IIoT.
Využijte výhod softwaru SupplyCare a hostingu SupplyCare pomocí serveru Endress+Hauser nebo SupplyCare Enterprise na straně zákazníka. Všechny nabízejí cloudovou správu skladových zásob pro společné plánování poptávky, doplňování a plánování na základě událostí i sestavování harmonogramů dodávek.
Náš software SupplyCare také řídí odsouhlasení a konsolidaci geograficky distribuovaných skladových zásob. Můžete také zapojit partnery a různé společnosti, aby byl váš dodavatelský řetězec ještě chytřejší.
Použijte náš špičkový software SupplyCare k nastavení intuitivních řídicích panelů, sledování historických dat, vytváření prognóz poptávky a analýze vašich skladových zásob.
Zvyšte svou produktivitu pomocí nepřetržitého řízení skladových zásob, umožněte efektivní spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, sledujte neoprávněné pohyby a udržujte schopnost dodávat, když je to potřeba.
Spolupracujte se společností Endress+Hauser na implementaci inteligentních systémů, které umožní monitoring, konsolidaci a plánování skladových zásob. Poté použijte přehledy skladových zásob a řídicí panely pro výměnu přesných a aktuálních informací s dodavateli a zákazníky.
Software SupplyCare společnosti Endress+Hauser nabízí zakázkovou licenci založenou na správě aktiv, což znamená, že můžete povolit přístup všem zúčastněným stranám procesu.
Flexibilní a otevřený IMS Middleware SXS70 umožňuje integraci dat z našeho softwaru pro řízení skladových zásob SupplyCare do obchodních systémů ERP a podporuje automatizaci a optimalizaci vašich podnikových procesů.
Snižte své výrobní náklady a zvyšte kvalitu svého výkonu pomocí aplikačního poradenství a hodnocení nulových ztrát od společnosti Endress+Hauser.
Spolupracujte se společností Endress+Hauser. Má špičkový inženýrský tým, který je vyškolen k provádění počátečních průzkumů lokality, definování výstupů, provádění detailního návrhu a kompletních simulací projekční činnosti.
Vaše oddělení nákupu si může odpočinout s vědomím, že kupuje prvotřídní produkt Endress+Hauser, který je navržen a „vyroben v Německu“.
Certifikační a testovací oddělení společnosti Endress+Hauser zajistí vysoce kvalitní produkt se špičkovým výkonem a veškerou papírovou dokumentací požadovanou pro bezpečnostní inspektory vaší země.
Před dodáním přes schválené logistické partnery pomáhá přejímací zkouška (Factory Acceptance Testing, FAT) ověřit, zda nově vyrobené měřicí zařízení splňuje zamýšlený účel, a zajišťuje, že vaše specifikace dodávky byly splněny.
Před dodáním přes schválené logistické partnery pomáhá přejímací zkouška (Factory Acceptance Testing, FAT) ověřit, zda nově vyrobené měřicí zařízení splňuje zamýšlený účel, a zajišťuje, že vaše specifikace dodávky byly splněny.
Co by mohlo být více uklidňující, než když vám technici společnosti Endress+Hauser pomohou se spuštěním a zkušebním provozem vašeho nového provozu, abyste dosáhli excelence v zařízeních pro měření hladiny.
Nové vybavení je jen tak dobré, jak dobrý je tým, který ho má na starosti. Proto společnost Endress+Hauser nabízí intenzivní školení pro techniky a inženýry ve vašem provozu a také komplexní technickou dokumentaci, která pomůže s údržbou a opravami.
Stejně jako u mnoha dnešních high-tech produktů, ať už jde o elektromobil, nebo nový notebook, společnost Endress+Hauser nabízí služby vzdálené diagnostiky, ověřování a údržby všude tam, kde jsou naše produkty provozovány, po celém světě. Všechno, co potřebujete mít, je internet.
V závislosti na vašem projektu a procesu nabízí společnost Endress+Hauser zakázková inženýrská řešení, která vám pomohou navrhnout, vyrobit a nainstalovat dokonalý přístroj pro měření hladiny. Zavolejte nám, abychom mohli probrat rozsah vašeho projektu.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Discover how Endress+Hauser is enabling mining, minerals, and metals companies to harness the power of data and IIoT to revolutionize their supply chain for lean, efficient performance.
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Discover how Endress+Hauser inventory monitoring solutions can bring cost savings and increased availability of production consumables for the Mining, Minerals, and Metals industry.
Offloading metering systems for the Mining industry
Offloading metering systems for the Mining industry
Learn how Endress+Hauser solutions drive cost savings in the fuel supply process for the Mining industry. Accuracy, efficiency, and flowmeter integrity enhance the offloading from trucks and railcars.
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Explore how you can monitor the quality of your wastewater at a lower cost and still comply with all contractual and legal limits at all times.
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Need to optimize your process costs in Mining and Metals? Find out about our steam and water analysis systems (SWAS) that safely monitor water quality while minimizing water and energy consumption.
Water monitoring for Metal and Mining industries
Water monitoring for Metal and Mining industries
Need to rely on the cooling systems of your furnaces/smelters for metal production/mining? Check out our solutions that ensure safe monitoring of the water quality of your cooling and process water.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .