Systémy na měření průtoku pro vykládku palivového oleje pro elektrárny
Získejte záruku dostupnosti technologie a bezpečné přepravy paliva pomocí měřicích sestav pro automobilovou, železniční a lodní dopravu
Palivový olej je pro elektrárenský a energetický průmysl zásadně důležitý, jelikož pohání turbíny, spalovací motory a parní kotle. Pohání rovněž spouštěcí a pomocné hořáky v uhelných elektrárnách. Zkušenosti a odborné znalosti, kterými společnost Endress+Hauser disponuje v oblasti obchodního měření průtoku, umožňují provozovatelům technologických celků zdokonalit měření množství i kvality a rovněž zvýšit efektivitu při vykládkách tohoto nákladného a nebezpečného zdroje. Dochází také k zlepšení dostupnosti technologie, provozní a ekologické bezpečnosti a postupů údržby.
> 15 000 instalací pro obchodní měření po celém světě za posledních 10 let
Ať se jedná o vykládku palivového oleje z nákladního automobilu, železničního vozu, nebo lodě, vykládkové sestavy na měření průtoku od společnosti Endress+Hauser s certifikovaným Coriolisovým průtokoměrem Promass splňují a překračují požadavky na přesnost při obchodních měřeních dle OIML R117 a současně nabízejí nižší tlakové ztráty, vysokou kapacitu průtoku a menší prostorové nároky. Díky absenci pohyblivých dílů dochází k optimalizaci údržby. Technologie Heartbeat umožňuje provádět ověření v souladu s IEC 61511-1, diagnostiku v souladu s Namur NE 107 a prediktivní údržbu.
Jak můžeme pomoci
Celosvětová síť specialistů pro měření ze společnosti Endress+Hauser vám poskytne podporu ve všech aplikacích vykládek kapalných médií pro elektrárny s obchodním měřením a v průběhu celého životního cyklu daného provozního zdroje od počátečního projekčního návrhu až po provoz a údržbu.
Přijměte přístup s nulovými ztrátami. Spolupracujte se společností Endress+Hauser na stanovení projektových požadavků a zdokonalení procesů včetně průzkumu konkrétních pracovišť, základního návrhu systému a definice rozsahu.
Zajistěte si optimální dodávky a správu rizik pro modernizaci vaší elektrárny s využitím služeb společnosti Endress+Hauser v oblasti projektového managementu, podrobných projekčních činností, výroby, testování, dokumentace, certifikace, uvedení do provozu a spuštění celého systému.
Udržujte efektivitu a výkonnost provozu elektrárny pomocí našich služeb v oblasti školení, validace, následné kalibrace a údržby.
Spravujte své provozní zdroje v rámci celého jejich životního cyklu prostřednictvím jedinečného ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.
Co nabízíme
Společnost Endress+Hauser představuje možnost nákupu pod jednou střechou pro oblast měřicích sestav na vykládku médií na základě jejich hmotnosti nebo objemu. Modernizujte své postupy obchodních měření v elektrárenském provozu pomocí nejnovějších...
Společnost Endress+Hauser představuje možnost nákupu pod jednou střechou pro oblast měřicích sestav na vykládku médií na základě jejich hmotnosti nebo objemu. Modernizujte své postupy obchodních měření v elektrárenském provozu pomocí nejnovějších technologií a zajistěte si shodu s příslušnými předpisy a místními i mezinárodními normami a bezpečné a přesné dodávky.
Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser
Převodník a měřiče teploty a tlaku
Plně smontovaná, certifikovaná a testovaná měřicí sestava
Dávkovací kontrolér
Odlučovač vzduchu a filtr
Digitální regulační a izolační ventily
Uzemnění vozů a ochrana proti přeplnění
Nouzové tlačítko
Další možnosti, jako je kontrola připojení a hlavní měřidlo, vykládací čerpadlo, horní nebo spodní vykládací rameno, dohledový HMI a integrovaný systém správy terminálů
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Steam and water analysis system (SWAS) for power plants
Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Have a look at our SWAS solutions for power plants with all the measuring technology for monitoring your water quality.
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Spolehlivý monitoring odpadních vod v elektrárnách
Zjistěte více o našich spolehlivých monitorovacích řešení pro sádrovcové, solné a kalové odpadní vody, která vám pomohou splnit regulační limity vaší elektrárny a snížit provozní náklady.
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl
Umožněte efektivní a cenově výhodné sledování kvality procesních vod pro aplikace v energetice s řešeními na klíč od společnosti Endress+Hauser.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .