Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

TA576
Barstock thermowell

TA576
Barstock thermowell ©Endress+Hauser

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements

    • A wide choice of standard materials and flanged connections is available; special versions can be ordered according to...

  • Oblast použití

    TA576 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tyčová vrtaná teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    přírubové procesní připojení

    prodloužení kruhové

  • Připojení hlavice

    vnitřní závit:

    1/2" NPT

    1/2" NPSC

  • Maximální standardní délka zanoření

    1000 mm (39,37")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    5.000 mm (196,85")

  • Procesní připojení

    příruba:

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

    DN25 PN16 B1

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

  • Základní průměr termojímky

    19 mm (3/4")

    22 mm (0,87")

    27 mm (1,06")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Tvar hrotu

    přímý

    kónický

    kónicky zúžený

  • Teplotní rozsah

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    závisí na procesním připojení

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce