Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Přehledový panel Netilion Water Network Insights před vodojemem

Inteligentní správa vodovodní sítě

Výkonný monitoring procesů souvisejících s vodou pitnou a odpadními vodami prostřednictvím maximální transparentnosti

Správa vodovodních sítí je náročný úkol. Dodávky pitné a procesní vody ve vysoké kvalitě často vyžadují časově náročnou údržbu velkého množství infrastrukturních prvků, jež mohou být umístěné daleko od sebe nebo být obtížně přístupné. Průmyslové, užitkové a obecní odpadní vody jsou často silně kontaminovány a musí procházet několika čisticími procesy, aby vyhověly ekologickým předpisům. Společnost Endress+Hauser nabízí inteligentní řešení správy vodovodních sítí, které důsledně vizualizuje průtoky vody systémem.

  • První digitální řešení pro správu vodovodních sítí

    s ověřováním přístrojů přes cloudové prostředí

    Naše řešení Netilion Water Network Insights umožňuje jednoduché a vzdálené ověřování přístrojů během provozních operací díky technologii Heartbeat. Pomocí pouhých několika kliknutí myší lze pro všechny podporované průtokoměry spustit metrologicky návazné ověření s certifikací ISO 9001, a to přímo z našeho řešení – kdykoli a odkudkoli. Tímto automatizovaným ověřováním přístrojů přes cloudové prostředí umožňujeme provozovatelům technologických celků jednoduše zcela nenáročně plnit správní požadavky a současně šetřit náklady a čas.

Úpravna vod, řeka a město v pohledu shora s ikonami představujícími digitalizaci ©Endress+Hauser

Monitoring vodovodních sítí s sebou může nést náročné výzvy. Netilion Water Network Insights je naše webové řešení pro inteligentní správu vodovodních sítí na základě úplného přehledu o systému.

Obrázek přehledového panelu Netilion Water Network Insights a venkovního vodovodního potrubí ©Endress+Hauser

Máte potíže s údržbou svých měřicích přístrojů ve vzdálených umístěních? Netilion Water Network Insights vám pomůže monitorovat všechny vaše přístroje a průtoky vody bez nutnosti vaší přítomnosti přímo v terénu.

Ilustrace systémové integrace s řešením Netilion Water Network Insights ©Endress+Hauser

Vše z jediného zdroje – od polní instrumentace po cloudové prostředí. Shromažďujte, přenášejte a vyhodnocujte data měření bez potíží pomocí řešení Netilion Water Network Insights.

Ilustrace procesu s pitnou vodou a procesními vodami ©Endress+Hauser

Monitorujte spolehlivě kvalitu a kvantitu pitné a procesní vody – bez nutnosti osobní přítomnosti v terénu.

Ilustrace procesu s odpadními vodami ©Endress+Hauser

Dodržujte předpisy na ochranu životního prostředí prostřednictvím spolehlivého monitoringu množství a kontaminační zátěže obecních a průmyslových odpadních vod.

Prohlédněte si v tomto videu, jak můžete optimalizovat a automatizovat svou rozvodnou síť pitné vody a procesních vod.

Prohlédněte si v tomto videu, jak můžete optimalizovat a automatizovat svou rozvodnou síť odpadních vod.

Jak můžeme pomoci

Bez ohledu na to, zda se jedná o kvalitu pitné vody nebo zbytkové emise v upravených odpadních vodách, naše individuálně přizpůsobitelné webové řešení Netilion Water Network Insights umožňuje sledování vašich klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase, 24 hodin denně – ať již v terénu nebo v řídicím středisku. Důsledná vizualizace průtoků vody zaručuje úplný přehled o vaší vodovodní síti a pomáhá vám optimalizovat všechny procesy, kde senzory shromažďují cenné informace.

  • Zvyšte výkonnost pomocí vzdáleného sběru dat, vyhněte se ručním měřením a vzorkování přímo v místě instalace. Spolehněte se na automatizované protokoly, jež jsou méně náchylné k chybám.

  • Zvyšte energetickou účinnost a redukujte náklady snížením spotřeby energie díky spolehlivé detekci netěsností ve vodovodní síti a díky optimalizaci dob čerpání.

  • Optimalizujte dostupnost vody na základě predikcí spotřeby vody díky obsáhlým analýzám trendů a předpovědím vycházejícím z aktuálních dat o počasí (např. odtokové množství, poptávka po vodě, dostupnost).

  • Získejte záruku shody se zákonnými požadavky z hlediska materiálové zátěže a záruku spolehlivého účtování nákladů prostřednictvím průběžného monitoringu přiváděného objemu a kvality odpadních vod, který vám umožní detekovat případné odchylky již v počáteční fázi.

  • Získejte výhodu ověřování průtokoměrů přes cloudové prostředí pomocí technologie Heartbeat a ušetřete čas díky protokolům o integrovaném ověření, které umožňují vzdálené ověřování přístrojů.
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
Obrázek vodojemu v Marbachu (Německo)

Naši vodárenští specialisté nyní mohou trávit více času svými klíčovými úkoly a méně času výjezdy do provozu. To je klíčové, protože těchto odborníků je v současné době na trhu práce nedostatek.

Christian Kehrer, starosta Oberzentu
Německo
  • Co nabízíme

    Netilion Water Network Insights je ideální volbou řešení pro uživatelsky vstřícný monitoring vodovodních sítí s nízkými nároky na údržbu. Propojuje všechny úrovně systému zásobování vodou: od provozních měřicích přístrojů přes součásti využívané k ...

  • Hardware a software

    • Vysoce kvalitní měřicí přístroje na měření průtoku, hladiny, tlaku či teploty a pro účely analýz a registrace

    • Zabezpečená řešení připojení: kabelem nebo bezdrátově se šifrovanou komunikací chráněnou proti neoprávněným zásahům

    • Webové rozhraní SCADA se...

  • Služby

    • Projektový management a projekční činnosti

    • Služby továrních přejímacích zkoušek a přejímacích zkoušek v místě instalace

    • Spuštění a uvedení projektu do provozu

    • Zákaznické školení

    • Kalibrační služby

    • Služby údržby

Stahování

    Netilion Water Network Insights

    Optimalizujte a zautomatizujte svoji vodní síť - kdekoli a kdykoli. Další informace o našem inteligentním monitorovacím řešení Netilion Water Network Insights najdete v této brožuře o kompetencích.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.