Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: N8205V

N8205V

N8205V
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
It interfaces to standard transmitter
signal levels such as 4-20mA, 1-5V
or 0-10V. Each channel is fused and is
configurable for loop powered or self
powered operation. ANSI/IEEE C.62.41
rated surge protection.
A number of software functions are
available for use with the N8205V. The
input signal can be filtered using a
software filtering algorithm. Additional
functions include analog totalization,
trending, alarms and rate of change
calculations.
Each Model N8205V occupies 2 of 4
expansion slots of the RTU N8130V.

  • Nástupce

    • Jednoduché produkty

    • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Standardní produkty

    • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Špičkové produkty

    • Vysoce funkční a přesto jednoduché

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Specializované produkty

    • Navrženo pro těžké aplikace

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu

    Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Fundamental

    Pro jednoduché aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Lean

    Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Extended

    Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Xpert

    Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu