Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Flowfit CPA25 - Flow assembly  with splash protection cap

Flow assembly
Flowfit CPA25

Universal assembly for the water and wastewater industry and industrial auxiliary processes.

CPA25
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    0 to 80°C
    (32 to 176°F)

  • Procesní tlak

    max. 6 bar at 20°C
    (87 psi at 68°F)

Oblast použití

The Flowfit CPA25 flow assembly is designed for the realization of measuring points in water and wastewater treatment and industrial auxiliary processes. It offers space for three sensors and is able to extend their service life by keeping them wet even when the flow is interrupted. The assembly itself is also durable thanks to corrosion-resistant polypropylene. With Flowfit you get the right product exactly for your standard applications.

Flowfit CPA25 can be used in many applications in industrial auxiliary processes as well as in water and wastewater treatment. It is intended to be used in the following applications among others:

  • Drinking water

  • Water and wastewater treatment

  • Water cooling circuits

  • Osmosis plants

It is suitable for use with pressures of up to 6 bar.

Výhody

  • Compact assembly with three Pg 13.5 sensor slots.

  • Special flow geometry to achieve reliable and stable
    measured values from the installed sensors.

  • Siphon type profile to protect the sensors from drying out
    during plant shutdown.

  • Service cover facilitates cleaning of the sensors and
    assembly.

  • Calibration of the sensors to check they are functioning
    correctly can take place while installed.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce