Proline t-mass 65F
Thermal mass flowmeter

Picture of thermal mass flowmeter t-mass 65F with flanges for industrial gases & compressed air ©Endress+Hauser

Proline t-mass 65F with flanges for industrial gases and compressed air

The Thermal Flow Measuring Principle

Robust flowmeter with adaptation to changing process conditions

The t-mass 65F inline device is specially designed for the direct mass flow measurement of industrial gases and compressed air. With a turndown of typically 100:1 it can measure accurately operational flow rates and off line leakage. The integrated gas engine allows the customer to configure the device for 20 freely selectable gases.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Measurement of gases and gas mixtures in small line sizes

    • Plant safety – high accuracy and repeatability for a wide range of utility and process gases

    • Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free

    • Reliable...

  • Oblast použití

    • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

    • Measurement of gases and gas mixtures in small line sizes.

    Device properties

    • Inline version: nominal diameter DN 15 to 100 (1/2 to 4")

    • Process pressure...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Thermal

  • Product headline

    Vysoce výkonný průtokoměr s inteligentním a dynamickým přizpůsobením měnícím se podmínkám procesu. Měření plynů a směsí plynů v malých průměrech potrubí.

  • Sensor features

    Bezpečnost provozu – velká přesnost a opakovatelnost pro široký výběr užitkových a procesních plynů. Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce. Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin zároveň. Inline verze: jmenovitá světlost DN 15 až 100 (½" až 4"). Procesní tlak do PN 40, třída 300.

  • Transmitter features

    Flexibilní nastavení zařízení tak, aby bylo vhodné pro danou aplikaci – integrovaná funkce „Gas Engine“. Pro náročné aplikace – uživatelem definovatelné směsi plynů, vysoká opakovatelnost a přesnost. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Zařízení se dodává jako kompaktní nebo oddělené provedení. 4–20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF.

  • Nominal diameter range

    DN 15 až 100 (1/2" až 4")

  • Wetted materials

    Převodník: 1.4404 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Procesní připojení: 1.4404 (316L/316)

    Těleso senzoru:
    DN 15 až 25 (1/2"" až 1""): CF3M-A351
    DN 40 až 100 (1-1/2"" až 4""): 1.4404 (316/316L)
    Pouzdro: PEEK GF30, PVDF
    Těsnicí O-kroužky: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, teplota, objemový průtok, průtok energie

  • Max. measurement error

    Plyn: 1,5 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,15 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 3 750 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 40 / tř. 300 / 20K

  • Medium temperature range

    −40 °C až +100 °C

  • Ambient temperature range

    −20 °C až +60 °C (−4 °F až +140 °F)
    Volitelně: −40 °C až +60 °C (−40 °F až +140 °F)

  • Transmitter housing material

    Pouzdro převodníku:
    Kompaktní: práškově lakovaný hliníkový odlitek
    Pro nástěnnou montáž: práškově lakovaný hliníkový odlitek
    Oddělené pro instalaci v terénu: práškově lakovaný hliníkový odlitek
    Pouzdro připojení (oddělená verze): práškově lakovaný hliníkový odlitek

  • Degree of protection

    IP 67
    NEMA 4x

  • Display/Operation

    Displej s kapalnými krystaly: podsvícený, dvě řádky s 16 znaky na řádek
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (volitelně aktivní/pasivní), pulzní, frekvenční, stavový

  • Inputs

    4–20 mA, stavový vstup

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485

  • Power supply

    85 až 260 V AC, 45 až 65 Hz
    20 až 55 V AC, 45 až 65 Hz
    16 až 62 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Hygienic approvals and certificates

    Aplikace s kyslíkem (schválení podle BS IEC 60877)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification