Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline t-mass F 300 – Inline version with flange connection

Proline t-mass F 300
thermal mass flowmeter

Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter

6F3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 3 750 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40 / tř. 300/20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice
    DN 15 až 50 (½" až 2"): nerezový odlitek, CF3M/1.4408
    DN 65 taž 100 (2½" až 4"): nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení
    Příruby
    Nerezová ocel, 1.4404 (F316/F316L)
    Závitová připojení
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

The patented sensor design of t-mass F provides unprecedented measurement stability in thermal inline mass flow measurement. It compensates in real time for changes of process conditions: temperature, pressure, flow direction and gas type. Its compact transmitter offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

  • Measurement of utility and process gases as well as gas mixtures in small line sizes

Device properties

  • Inline version with DN 15 to 100 (1/2 to 4")

  • Bidirectional measurement; high measuring performance

  • Patented drift-free sensor with SIL 2

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Výhody

  • Flexible, convenient programming based on 21 standard gases or freely definable gas mixtures thereof

  • High level of process control – premium measurement accuracy and repeatability

  • Reliable monitoring – detection of process disturbances and reverse flow

  • Easy maintenance – removable sensor

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products