Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Fotografie přístroje na měření koncentrace Teqwave I pro přesnou analýzu kapalin v reálném čase uvnitř nádob

Teqwave I – ultrazvukový měřič koncentrace

Inteligentní, flexibilní zásuvný měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces

D9IB
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C

Oblast použití

Zásuvný měřicí přístroj Teqwave I byl vyvinut pro přesnou analýzu kapalin v reálném čase uvnitř nádob a větších potrubí. Přístroj Teqwave je určen k měření koncentrace přímo v procesu a sleduje najednou různé měřicí parametry, čímž snižuje provozní náklady. Přizpůsobte převodník Teqwave svým výrobním požadavkům: Máte možnost pružně definovat a rozšiřovat rozsah vaší aplikace.

  • Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i ty nejmenší změny

  • Průběžné měření koncentrace kapalin v nádobách nebo velkých potrubích.

Vlastnosti přístroje

  • Délka ponoru: 180 mm (7") nebo 500 mm (20")

  • Přesné a nezávislé na profilu průtoku

  • Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty

  • Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele

  • 4–20 mA, Modbus TCP

Výhody

  • Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase

  • Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru

  • Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin zároveň

  • Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy

  • Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu

  • Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products