This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability. The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device. Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.
Pressure measuring ranges up to 250 bar (3750 psi) (gauge/absolute) and 40 bar (600psi) (dp)
Static pressure up to 420bar (6300psi)
Accuracy: up to +/- 0.035%
Výhody
With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.
Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur
Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing
Control the device wireless in hard to reach process areas with the SmartBlue App
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Převodník tlakové diference, který detekuje anomálie procesu, jako např. zablokované impulzní vedení. Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.
Napájecí napětí
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Referenční přesnost
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Dlouhodobá stabilita
0,25 % URL / rok 0,5 % URL / 5 let 0,0 % URL / 10 let
Procesní teplota
−40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)
Okolní teplota
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Měřicí senzor
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Nejmenší kalibrovatelné rozpětí
0,25 mbar (0,00375 psi)
Odolnost vůči vakuu
50 mbar (0,73 psi)
Max. přestavení
100 : 1
Max. mez přetlaku
1 600 bar (23 200 psi)
Procesní připojení
NPT 1/4–18 RC 1/4"
Materiál procesní membrány
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Materiál těsnění
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Plnicí kapalina
Silikonový olej, inertní olej
Materiál pláště
Hliník, 316L
Komunikace
4 až 20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnostní schválení
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Schválení pro pitnou vodu
NSF, KTW
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue App, modul LED, štítek RFID pro snadnou identifikaci, funkcionality Plug and Play, HistoROM
Měřicí princip
Tlaková diference
Charakteristika/aplikace
Převodník tlakové diference, který detekuje anomálie procesu, jako např. zablokované impulzní vedení. Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.
Speciální produkty
technologie Heartbeat, Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue, modul LED, štítek RFID pro snadnou identifikaci, funkcionality Plug and Play HistoROM
Dodávka/komunikace
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Dlouhodobá stabilita
0,25 % URL / rok 0,5 % URL / 5 let 0,0 % URL / 10 let
Okolní teplota
−54 °C až 85 °C (−65 °F až 185 °F)
Procesní teplota
−40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
420 bar (6 300 psi)
Rozsah měření tlaku
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Hlavní smáčené díly
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Procesní připojení
NPT 1/4–18, RC 1/4"
Max. měřená vzdálenost
400 m (1,312 ft) H₂O
Komunikace
4 až 20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnostní schválení
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Schválení pro pitnou vodu
NSF, KTW
Možnosti
Ovládací displej s dotykovými senzory
Meze aplikace
Žádný
Měřicí princip
Tlaková diference
Nadpis výrobku
Převodník tlakové diference, který detekuje procesní anomálie, jako například zanesená impulzní vedení, intuitivní a jasní průvodci pro uvedení do provozu, ověřovací zkoušky a ověření
Vlastnosti senzoru
Kapalinová výplň: silikonový olej, inertní olej
Vlastnosti převodníku
Modul LED, RFID TAG pro snadnou identifikaci, funkce umožňující postup plug-and-play, HistoROM
Materiály smáčených částí
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Měřené proměnné
Tlaková diference
Max. chyba měření
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Měřicí rozsah
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Max. procesní tlak
420 bar (6 300 psi)
Rozsah okolní teploty
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Materiál pouzdra převodníku
Hliník, 316L
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Ovládání a údržba přes Bluetooth® aplikaci SmartBlue, Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 až 20 mA HART
Digitální komunikace
HART
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Funkční bezpečnost
SIL
Metrologická schválení a certifikáty
Technologie Heartbeat
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Měřicí princip
Tlaková diference
Nadpis výrobku
Převodník tlakové diference, který detekuje procesní anomálie, jako například zanesená impulzní vedení, intuitivní a jasní průvodci pro uvedení do provozu, ověřovací zkoušky a ověření
Vlastnosti senzoru
Kapalinová výplň: silikonový olej, inertní olej
Vlastnosti převodníku
Modul LED, RFID TAG pro snadnou identifikaci, funkce umožňující postup plug-and-play, HistoROM
Materiály smáčených částí
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Měřené proměnné
Tlaková diference
Max. chyba měření
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Měřicí rozsah
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Max. procesní tlak
420 bar (6 300 psi)
Rozsah okolní teploty
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Materiál pouzdra převodníku
Hliník, 316L
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Ovládání a údržba přes Bluetooth® aplikaci SmartBlue, Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 až 20 mA HART
Digitální komunikace
HART
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Funkční bezpečnost
SIL
Metrologická schválení a certifikáty
Technologie Heartbeat
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Měřicí princip
Tlaková diference
Nadpis výrobku
Převodník tlakové diference, který detekuje procesní anomálie, jako například zanesená impulzní vedení, intuitivní a jasní průvodci pro uvedení do provozu, ověřovací zkoušky a ověření
Vlastnosti senzoru
Kapalinová výplň: silikonový olej, inertní olej
Vlastnosti převodníku
Modul LED, RFID TAG pro snadnou identifikaci, funkce umožňující postup plug-and-play, HistoROM
Materiály smáčených částí
316L, slitina C, tantal, Monel, zlato
Měřené proměnné
Tlaková diference
Max. chyba měření
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,035 %
Měřicí rozsah
10 mbar až 250 bar (0,15 psi až 3 750 psi)
Max. procesní tlak
420 bar (6 300 psi)
Rozsah okolní teploty
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Materiál pouzdra převodníku
Hliník, 316L
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Ovládání a údržba přes Bluetooth® aplikaci SmartBlue, Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .