

Souhrn technické specifikace
-
Vstup
NAMUR
blokování: < 1,2 mA
vodivost: > 2,1 mA -
Výstup
kontakt relé
-
Napájení
24 V DC
Oblast použití
RLN22 je kompaktní 1- nebo 2-kanálový 24 V DC NAMUR relé. Je navržen tak, aby bezpečně pracoval např. s proximitními senzory nebo limitními spínači hladiny, jako je Liquiphant FTL51B (NAMUR) podle IEC 60947-5-6.
Modul monitoruje poruchy vedení, jako přerušení či zkraty senzorů nebo mechanických spínacích kontaktů. Zařízení je vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a bezpečnostních systémech až do SIL 2 v souladu s IEC 61508.
NAMUR relé pro přenos binárních spínacích signálů
Vstup pro proximitní senzory, otevřené kontakty nebo kontakty s odporovými prvky
Galvanické oddělení (trojcestné)
Monitorování poruchy vedení vstupních obvodů nebo mechanických spínacích kontaktů
Sdružené chybové hlášení přes napájecí sběrnicový konektor na DIN lišty
Kontakty relé na výstupní straně, nastavení chování relé pomocí přepínače DIP
Rozsah teploty okolí: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
Výhody
Bezpečné a spolehlivé spínání: důvěřujte svým kritickým aplikacím
Kompaktní rozměry: až 2 kanály při 12,5 mm (0,49 palce) pro efektivní využití prostoru v rozvaděčích
Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu; Ex schválení pro Ex zónu 2
V souladu s IEC 61508 až do SIL 2
Rychlé a snadné zapojení a uvedení do provozu: zásuvné svorkovnice, napájecí zdroj a modul sdružených chybových hlášení přes napájecí sběrnicový konektor na DIN lišty
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
RLN22
NAMUR isolating amplifier
EN CS 19/10/202106/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/10/2021
Velikost souboru:
907.3 KB
Název souboru:
TI01560KEN_0221.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
RLN22
1- or 2-channel NAMUR isolating amplifier 24 V DC with relay signal output
EN CS 19/10/202106/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/10/2021
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02042KEN_0221.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
RLN22
1- nebo 2kanálový izolační zesilovač NAMUR s výstupem reléového signálu
EN CS 26/12/202219/10/202106/05/2021Jazyk:
Czech
Verze:
19/10/2021
Velikost souboru:
998.9 KB
Název souboru:
KA01458KCS_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relais-Signalausgang CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h azardous areas according to Direc. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
EN CS 21/06/202329/09/202221/07/202122/10/2020Jazyk:
English
Verze:
21/06/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
XA02122K09A2_0423.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Funkční bezpečnost (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN CS 30/11/202115/01/2021Jazyk:
English
Verze:
30/11/2021
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Jazyk:
Japanese
Verze:
29/08/2022
Velikost souboru:
11.7 MB
Název souboru:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
14.5 MB
Název souboru:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
14.5 MB
Název souboru:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
Jazyk:
German
Verze:
02/06/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-