Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vícebodová kabelová sonda iTHERM ProfileSens TS901

Zajištění přesných a spolehlivých informací o teplotních profilech v náročných procesních podmínkách

Tato kabelová sonda přesně měří teplotní profily za extrémních podmínek, jaké panují například v hydrokrakovacích a hydrogenačních reaktorech, a je schopna odolávat vysokým teplotám, vysokému tlaku a korozivnímu prostředí. Její mechanické vlastnosti a úplná elektrická nezávislost jejích několika interních senzorů z ní činí v současné době nejrobustnější vícebodovou sondu na trhu. Několik termočlánkových senzorů je uloženo ve vnějším plášti, který slouží jako termojímka, a jsou obklopeny minerální práškovou izolací.

Výhody

  • Vyšší výtěžnost procesu, nižší náklady – Minimálně invazivní konstrukce pro hustší náplň katalyzátoru, menší náchylnost k tvorbě kanálků – Je vyžadován menší počet procesních připojení (hrdel) – Několik samostatných termočlánkových senzorů, jednoduchých nebo dvojitých, v sondě – Rychlejší a snadnější instalace
  • Dlouhá provozní životnost – Jednotlivé senzory jsou uloženy v izolačním prášku MgO a plně uzavřené termojímce – Vnější plášť je k dispozici ve dvou různých tloušťkách: standardní a silnější – Stupeň krytí IP 65 – Dostupné materiály: nerezová ocel, niklové slitiny

Přístroj přesně detekuje teplotní profily v reaktorových nádobách v rozsahu −40 až 920 °C. Poskytuje spolehlivé hodnoty za podmínek vysokého tlaku v celém rozsahu až do 400 bar (5 800 psi). Je konstruován tak, aby co nejméně zasahoval do procesu, a omezuje tak rušení jeho průběhu a vznik slepých míst a maximalizuje účinnost katalyzátorů.

Kabelová sonda tvoří součást armatury iTHERM MultiSens Flex na vícebodové měření teploty a je k dispozici s termočlánky typů K, J a N.

2 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat