Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 podle IEC 60584
ASTM E230 a ANSI MC 96.1 -
Doba odezvy
v závislosti na sestavě:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8 s
t90 = 2 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ T:
-270 °C …370 °C
(-454 °F …698 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 30.000,00 mm (1181'')
Oblast použití
Díky plnění těch nejpřísnějších bezpečnostních standardů lze iTHERM TMS01 individuálně přizpůsobit pro různé aplikace. Vzhledem ke své ohebnosti do 3D podoby poskytuje kompletní teplotní profil při použití jediného připojovacího hrdla. Zařízení lze konfigurovat s ochrannými jímkami nebo bez nich pro dosažení optimálních časů odezvy, mechanickou pevnost nebo možnost výměny senzoru. Volitelně je k dispozici s technologií TC nebo RTD nebo s naší technologií iTHERM StrongSens.
Petrochemický průmysl
Ropný a plynárenský průmysl
Náročné chemické procesy
Výhody
Snadno použitelné zařízení s modulární a flexibilní konstrukcí, připravené k instalaci pro měření s přímým kontaktem nebo prostřednictvím ochranných trubic pro senzor. Zařízení lze instalovat rovněž do předem připravených ochranných jímek
Neomezené množství uspořádání senzorů v 3D prostoru pro jakékoli požadované nastavení sledování procesu
Široký rozsah možností individuálních přizpůsobení díky modulární konstrukci produktu pro snadnou instalaci, integraci do provozu a údržbu
Vysoký stupeň kompatibility vložek s procesy podle norem IEC 60584, ASTM E230 a IEC 60751
Interní ochrana elektroniky proti přehřívání pro maximální životnost produktu
Shoda s různými typy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu pro snadnou integraci do provozu
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN CS 29/09/202303/05/2019Jazyk:
English
Verze:
29/09/2023
Velikost souboru:
9.8 MB
Název souboru:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01 Multipoint thermometer
Direct-contact RTD/TC multipoint thermometer for 3D temperature profiling, with flexible sensors and a diagnostics chamber for appli
cations in the oil, gas, and petrochemical industriesEN CS 27/01/202526/09/202315/06/202224/12/201815/05/2017Jazyk:
English
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
7.5 MB
Název souboru:
TI01256TEN_0625-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modulární vícebodový termočlánkový a odporový teploměr s přímým kontaktem pro ropný, plynárenský a petrochemický průmysl
EN CS 10/03/202526/09/202330/06/202224/12/201810/07/2017Jazyk:
Czech
Verze:
10/03/2025
Velikost souboru:
8.7 MB
Název souboru:
BA01471TCS_0625-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/DbEN CS 30/06/2025Jazyk:
Czech
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
629.8 KB
Název souboru:
XA03588TCS_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/GbEN CS 15/09/2025Jazyk:
English
Verze:
15/09/2025
Velikost souboru:
737.7 KB
Název souboru:
XA03639TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
ATEX/IECEx:
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN CS 29/09/202530/06/2025Jazyk:
Czech
Verze:
29/09/2025
Velikost souboru:
599.5 KB
Název souboru:
XA03589TCS_0225-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN CS 28/07/2025Jazyk:
English
Verze:
28/07/2025
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
XA03633TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN CS 24/07/2026Jazyk:
English
Verze:
24/07/2026
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJazyk:
German
Verze:
06/07/2023
Velikost souboru:
38.5 MB
Název souboru:
CP00003TDE_0523.pdf
-