Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,05–20 mg/l
-
Procesní teplota
max. 50 °C
(122 °F) -
Procesní tlak
max. 10 bar
(145 psi)
Oblast použití
Oxymax COS41 je spolehlivý a přesný senzor kyslíku pro všechny druhy aplikací s vodou a odpadními vodami. Tento senzor s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností poskytuje reálný poměr kvality a ceny.
Oxymax COS41 měří koncentraci rozpuštěného kyslíku v:
Čistírnách odpadních vod:
- Řízení aerace
- Procesní úprava vody a monitoringÚpravny vod:
- Monitoring pitných vod
- Monitoring kvality vod v řekách, jezerech a nádržíchÚpravny:
- Řízení aerace
- Procesní úprava vody a monitoringRybí farmy:
- Řízení okysličování
Výhody
Vysoká přesnost měření
Dlouhé intervaly údržby
Minimální úsilí při kalibraci díky jednoduché vzduchové kalibraci
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Oxymax W COS41
Amperometric oxygen sensor
EN CS 01/03/200701/06/2001Jazyk:
English
Verze:
01/03/2007
Velikost souboru:
385.1 KB
Název souboru:
TI284CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Oxymax W COS41
Sensor for Measuring Dissolved Oxygen
EN CS 01/04/200401/05/2001Jazyk:
English
Verze:
01/04/2004
Velikost souboru:
486.9 KB
Název souboru:
Ba284cen.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax W COS41
Amperometric oxygen sensor
EN CS 01/06/2005Jazyk:
English
Verze:
01/06/2005
Velikost souboru:
440.8 KB
Název souboru:
KA284CEN.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN CS 05/05/2023Jazyk:
English
Verze:
05/05/2023
Velikost souboru:
636.5 KB
Název souboru:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51EJazyk:
English
Verze:
08/10/2024
Velikost souboru:
270 KB
Název souboru:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Jazyk:
Japanese
Verze:
23/03/2017
Velikost souboru:
34.8 MB
Název souboru:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolyty
50053349 (Japan)
COY3-F
Jazyk:
Japanese
Verze:
22/11/2022
Velikost souboru:
405.8 KB
Název souboru:
MSDS_50053349_(J).pdf
-
-
-
Elektrolyty
COV45-41TNx_51Txx (Mexico)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Jazyk:
Spanish
Verze:
22/01/2025
Velikost souboru:
155.6 KB
Název souboru:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(MEX).pdf
-