Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Digital disinfection sensor for ozone Memosens CCS58E

Digital ozone sensor
Memosens CCS58E

Memosens sensor for wastewater, process water in all industries and drinking water

CCS58E
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0 až 2 mg/l

  • Procesní teplota

    0 až 45 °C (32 až 110 °F), bez námrazy

  • Procesní tlak

    1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolutní

  • Měřicí metoda

    – uzavřený dvouelektrodový systém
    – převod ozónu na signálový proud v nA
    – signálový proud je úměrný koncentraci ozónu
    – měření není závislé na pH

Oblast použití

Memosens CCS58E is a low maintenance sensor for ozone equipped with the latest Memosens technology. It provides high-precision measurement with an almost exclusive specificity for ozone to ensure reliable disinfection monitoring. The robust sensor membrane with its high surfactant resistance makes the sensor suitable for diverse applications, e.g. bottle cleaning. Thanks to Memosens digital technology, CCS58E ensures and data integrity and provides the perfect basis for predictive maintenance.

Memosens CCS58E is an ozone sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:

  • Wastewater: to guarantee safe discharge water

  • Drinking water: to ensure sufficient disinfection

  • Process water: to provide hygienic packaging and bottling

Výhody

  • Robust membrane technology guarantees high surfactant resistance and optimum suitability for cleaning processes such as bottle cleaning.

  • Almost exclusive specificity for ozone ensures reliable measured values for safe disinfection processes.

  • Advanced analysis with Heartbeat Technology: Benefit from additional features such as electrolyte counters for application-specific maintenance intervals.

  • Fast commissioning thanks to factory-calibration and plug & play installation of the sensor.

  • Easy combination with other relevant parameters of liquid analysis thanks to connection to the Liquiline multiparameter transmitter.

Videa

  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products