Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.

1-2kanálový převodník
Liquiline CM442

Rozšiřitelný multiparametrický provozní přístroj pro všechna odvětví

CM442
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1 až 2 binární vstupy Memosens

  • Výstup/komunikace

    2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
    alarmové relé, 2× relé

  • Ochrana proti vniknutí

    IP 66 / IP 67

Oblast použití

Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.

Liquiline CM442 je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich inženýrské sítě, jako jsou:

  • Potraviny a nápoje

  • Biotechnologie

  • Energetika a energie

  • Voda a odpadní vody

  • Chemikálie

  • Námořní

Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody

  • Jednoduchost: jeden kontrolér pro všechny parametry a aplikace, intuitivní uživatelské rozhraní, automatické rozpoznání senzor, plug & play za provozu s předkalibrovanými Memosens senzory.

  • Vysoká flexibilita: Univerzální moduly pro všechny parametry minimalizují skladování náhradních dílů a umožňují kdykoliv snadné rozšíření až na 8 kanálů.

  • Hladká integrace do systému: Unikátní portfolio komunikačních standardů vyhoví každému řídicímu systému (PLS).

  • Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Uložení konfigurace na kartu SD umožňuje rychlé nastavení při duplicitních instalacích.

  • Vzdálené řízení procesů: Integrovaný webový server, který umožňuje vzdálené prohlížení diagnostických dat, provádění konfigurace nebo přístup k parametrům zařízení v libovolném webovém prohlížeči - a to i přes Smartphone.

  • Vyšší dostupnost, nižší náklady: Technologie Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu a snadnou kontrolu celého měřicího bodu a pomáhá provádět optimalizační opatření.

  • Připojení pohonu: Modul Liquiline Edge CYY7 přenáší procesní data do systému Netilion nezávisle na sběrnici. To umožňuje vzdálený přehled a využití služeb IIoT. Je k dispozici v nových produktech nebo jako upgrade instalovaných platforem Liquiline.

Videa
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
  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

  • Liquiline: špičková platforma převodníku

    Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products