Memosens CCS50D is a robust, low maintenance sensor for chlorine dioxide measurement. It provides stable and fast measured values in drinking water, process water and utilities. The sensor can be used to ensure efficient disinfection for highest water quality and safety, to avoid overdosing of chlorine dioxide or to ensure the absence of ClO2 in beverage plants and reverse osmosis. Memosens CCS50D is not the latest Memosens generation. More information on the new Memosens CCS50E sensor here.
Memosens CCS50D is a chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:
Drinking water to ensure sufficient disinfection
Cooling systems or towers to avoid pathogen growth
Process water - for hygienic and safe packaging and bottling of products
Beverage plants to secure the absence of chlorine dioxide
Výhody
The right sensor version for every application: From trace measurement up to chlorine dioxide concentrations of 200 mg/l.
Fast response time provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.
Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for lowest disinfectant concentration.
Flexible installation: sensor can be installed in the CCA151 and CCA250 flow assemblies or in immersion assemblies. Measurement virtually flow independent at flow velocities above 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) or above 15 cm/s (immersion).
More process up-time thanks to fast sensor exchange: precalibrate the sensor in your lab and then swap it into your process with plug & play.
Connection to the Liquiline multiparameter transmitter allows easy combination with other relevant parameters of liquid analysis.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
Odpovídající dezinfekce pitné vody, prevence růstu patogenů v systémech chladicí vody, voda používaná k mytí předbalené zeleniny, zaručení absence oxidu chloričitého v nápojových systémech
Charakteristika
Ampérometrické měření rozpuštěného oxidu chloričitého
Rozsah měření
Stopový: 0 až 5 mg/l ClO₂ Standardní: 0 to 20 mg/l ClO₂ Vysoké hodnoty: 0 až 200 mg/l ClO₂
Princip měření
Uzavřený měřicí senzor krytý membránou Redukce oxidu chloričitého (ClO₂) na chlór na katodě s napětím asi 120 mV
Provedení
Uzavřený ampérometrický měřicí článek s dvěma elektrodami a membránou z PVDF
Materiál
Tělo senzoru: POM Membrána: PVDF Čepička membrány: PVDF
Rozměr
Průměr: 25 mm (0,98 palce) Délka: 161 mm (6,34 palce)
Procesní teplota
0 až 55 °C, bez zamrzání (32 až 130 °F)
Procesní tlak
Max. 2 bar abs (max. 29 psi abs)
Teplotní čidlo
10k NTC integrovaný (Memosens)
Připojení
Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .