Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Soliwave FQR57

Vysílač mikrovlnné bariéry
Soliwave FQR57

Převodník pro bezkontaktní detekci limitní hladiny a sledování průtoku sypkých materiálů

FQR57
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    Bezkontaktní instalace: jakákoli
    V rámci instalace:
    −40 °C až +70 °C
    (−40 °F až +158 °F)
    S vysokoteplotním adaptérem:
    do +450 °C (+842 °F)

  • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

    Bezkontaktní instalace: jakákoli
    V rámci instalace:
    0,5 bar až 6,8 bar
    (7,2 psi až 99 psi) abs.
    S vysokotlakým adaptérem:
    do +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. hustota média

    Hmotnost nerozpuštěných látek: > 10 g/l

Oblast použití

Mikrovlnná bariéra Soliwave využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny a průtoku sypkých materiálů (průtok / bez průtoku, trend). Zařízení je rovněž vhodné k detekci a počítání předmětů, k detekci nánosů a rovněž k sledování plnicích procesů a bodů, kde dochází k přenosu materiálu. Lze je instalovat v kontejnerech, potrubích, násypkách, plnicích stanicích, šachtách, filtrech nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru.

Bezkontaktní (bez opotřebení a údržby) detekce limitní hladiny (min./max.) a sledování průtoku (průtok / bez průtoku, trend) pro sypké materiály.

  • Detekce, počítání a polohování předmětů

  • Detekce a analýza nánosů a kontaminace ve filtrech

  • Sledování plnicích procesů

  • Monitoring bodů, kde dochází k přenosu materiálů

  • Pro aplikace s vysokou teplotou do 450 °C

  • Pro aplikace s vysokým tlakem do 20 bar

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Výhody

  • Jednoduchá armatura se závitem R 1½, 1½ NPT nebo G 1½ (s pojistnou maticí)

  • Mechanická robustní konstrukce zajišťuje úsporu nákladů během celého životního cyklu produktu: bez opotřebení, během procesu vlhčená diafragma keramického senzoru (volitelné), dlouhá životnost a provozuschopnost, bezúdržbový provoz

  • Vyšší bezpečnost sledování limitní hladiny díky volitelnému integrovanému sledování průtoku sypkého materiálu

  • Princip měření téměř nezávislý na vlastnostech procesu

  • Lze rovněž používat v náročných aplikacích, kde jiné metody měření selhávají

  • Snadné ovládání prostřednictvím zařízení Nivotester FTR525 s grafickým displejem šetří čas a snižuje náklady

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Předchůdce