Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku spínač průtoku v hygienickém provedení DTT35

Spínač průtoku Flowphant T DTT35

Bezpečné monitorování hmotnostního průtoku a teplot v hygienických procesech. Kompaktní a cenově výhodný.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Termický

  • Nadpis výrobku

    Průtokový spínač pro hygienické aplikace s kapalinami, inteligentní/programovatelný; ponorný typ

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 25 až 1 000

  • Max. chyba měření

    2 % až 10 % (na rozsah měření)

  • Měřicí rozsah

    1"...40"

  • Max. procesní tlak

    100 bar (1,740 psi)

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +85 °C
    (−4 až +185 °F)
    možnost čištění CIP do 130 °C

  • Stupeň ochrany

    IP 66

  • Zobrazení/obsluha

    LED
    LCD displej

  • Výstupy

    1× spínaný výstup PNP + 1× analogový výstup 4–20 mA